igus 모바일 쇼어 파워 콘센트(iMSPO) 는 최대 400미터 길이의 부두를 따라 어느 지점에서든 선박을 연결하는 데 사용할 수 있는 최초의 모바일 " 소켓"입니다. 함부르크 컨테이너 터미널(CTH)은 이 시스템 중 세 가지를 사용하여 300, 150, 110미터 거리에 걸쳐 부두를 따라 이동합니다.
모듈식 및 구성 가능한 이 시스템은 컨테이너, 크루즈, RoRo 및 옴니 터미널에서 자주 사용됩니다. CTH에서는 터미널 위의 여유 공간을 활용하는 특수 제작된 철골 구조물에 iMSPO가 사용됩니다. 이 시스템은 특히 홍수 벽 위의 제한된 공간과 부두의 비상구에 대한 자유로운 접근이 필요한 곳을 위해 개발되었습니다. 전원 공급 장치와 소켓 박스(소켓 박스 트롤리)가 있는 캐리지의 이동 부품이 높은 위치에
있어 항상 지상및 작업 인력으로부터 충분한 거리를 확보할 수 있습니다. 또한 펜더를 고려하지 않은 설계로 터미널의 중요한 영역 위에서도 원활한 작동을 보장합니다. 레일 요소는 소켓 박스가 있는 모바일 트롤리가 설치된 iMSPO의 강철 구조물을 통과합니다.
장거리 이동과 무거운 하중을 위해 설계된 롤 에너지 체인은 레일 시스템 내에서 이동하며 chainflex® CFCRANE 모터 케이블과 같이 부두를 따라 전원 또는 모터 케이블의 안전하고 안정적인 가이드를 보장합니다. 또한 E4.56 에너지 체인은 마지막 부분의 케이블 가이드가 패널을 향하도록 하고, chainfix 스트레인 릴리프가 케이블에 부착되어 수명을 연장합니다. 옵션으로 제공되는 센서 시스템은 체인과 케이블의 상태를 모니터링할 수도 있습니다. 선박이 CTH에 정박하자마자 iMSPO는 장착 지점으로 이동합니다. 소켓 박스의 보호 커버가 열리고 선박의 케이블이 연결되고 보호 커버가 닫히고 잠기면 안전하게 작동합니다. 모든 프로세스는 단일
제어 장치를 통해 작동할 수 있습니다. 또한 iMSPO는 고전압 해안 연결 시스템에 대한 안전 표준인 IEC/IEEE 80005-1에 따라 테스트를 거쳤습니다. 선박과 쇼어 파워를 15분 이내에 연결할 수 있으며, 해안 측에 2명 이상의 인력이 필요하지 않습니다. 이를 통해 함부르크 항구는 운영, 설치 및 유지보수 비용을 절감하는 동시에 완전한 유연성을 확보할 수 있게 되었습니다.