실험실 냉각 시스템을 위한 내식성 및 무급유 베어링 기술

보관 기술을 통해 이동이 가능한 21개의 트레이에 10,000 유닛의 혈액이 저장됩니다.

프로파일

  • 필요 사항: 수평 및 수직 이동을 위한 선형 가이드, 플레인 베어링, 구형 플레인 베어링, 슬라이딩 포일, 움직이는 케이블을 보호하는 에너지 체인
  • 요구 사항: 냉장고에서 국부적으로 응결이 발생할 수 있으므로 베어링 지점에 외부 윤활제를 사용하지 않아야 합니다. 또한 유지보수 요구 사항이 가장 낮고 소음이 적은 모션 시퀀스 및 가능한 한 컴팩트한 디자인이 필요했습니다.
  • 산업: 의료 기술
  • 고객을 위한 성공: 이제 약 500개의 샘플이 담긴 21대의 카트를 시스템에 보관하고 마찰을 줄이면서 이동할 수 있습니다. 다양한 회전 및 선형 베어링은 무급유 및 부식 방지 기능이 있어 유지보수 작업을 최소화하면서 깨끗하고 안정적으로 작동할 수 있습니다. 컴팩트한 에너지 체인은 안전한 에너지 공급을 보장합니다.
롤 페인메카닉의 혈액 샘플용 냉각 시스템

문제

솔루션

롤 페인메카닉의 혈액 샘플용 냉각 시스템
롤 페인메카닉의 혈액 샘플용 냉각 시스템

상담

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

Profile
igus® Korea 한국이구스032-821-2911이메일 작성

배송 및 상담