대만 펑위안시에 본사를 둔 카오밍은 중장비 가공용 포털 밀링 머신의 개발 및 제조 분야에서 아시아를 선도하는 기업입니다. 이 회사는 제품의 품질에 대한 요구 사항이 가장 높습니다. 따라서 기계의 매우 안정적인 기본 구조를 매우 중요하게 생각합니다. 이 회사의 가장 큰 포털 머시닝 센터 중 하나이며 주로 항공 우주 및 공작 기계 산업의 공작물 가공에 사용되는 KMC-G 기계 시리즈도 마찬가지입니다. 시스템 횡단축의 박스 가이드웨이는 최대 강성과 감쇠를 보장합니다. X-축의 첫 번째 G 시리즈 시스템은 이동거리가 6미터였지만, 현재 모델 시리즈는 이동거리가 13미터입니다.
추가 요구사항이 있는 고객의 경우 제조업체 측에서 맞춤형 기계 설계가 필요했습니다. 최종 고객은 수평 방향뿐만 아니라 다양한 작업 각도에서 가공할 수 있는 옵션을 원했습니다. 이를 위해 이 기계에는 다양한 가공 각도를 가진 밀링 헤드를 사용할 수 있도록 가공 스핀들용 교환 장치가 장착되어 있습니다. 다양한 스핀들은 중앙 제어 캐비닛에서 시스템을 통해 밀링 유닛으로 연결해야 하는 에너지, 미디어 및 데이터용 케이블과 호스의 수를 증가시킵니다. 또한 특수 모듈 설계로 인해 이동 거리가 길어지면서 에너지 체인에 대한 요구 사항도 증가합니다.