언어 변경 :
Alzmetall의 머시닝 센터 GS 시리즈는 높은 동적 성능과 정밀도가 특징이며, 주로 연속 생산, 공구 및 금형 제작, 프로토타입 제작 및 항공 산업에서 까다로운 기계 가공 작업에 사용됩니다. 알츠메탈은 스핀들에 에너지를 공급하기 위한 경제적이고 기술적으로 설득력 있는 솔루션을 찾았습니다: 바로 설치가 가능한 맞춤형 에너지 체인 시스템을 igus가 공급한 것입니다.
유지보수 및 개조에도 이상적
체인 구성에는 두 가지 변형이 지정되었습니다: 하나는 표준 버전의 GS 650을 위한 것이고, 다른 하나는 30,000분-1의 더 강력한 스핀들을 위한 추가 냉각 호스가 있는 것입니다. igus는 쾰른에서 조립된 이러한 변형 제품을 알텐마르트 "에 적시에 납품합니다". 물론 필요한 경우 추가 케이블을 체인에 통합할 수 있습니다. 예를 들어, 추가 축 또는 최소한의 윤활이 필요한 경우 에너지 체인을 간단히 개조할 수 있다는 점이 Alzmetall 설계자를 설득한 이유이기도 합니다. 이 경우 개별 체인 링크를 스냅하고 제공된 채널에 케이블을 삽입하기만 하면 됩니다.
알츠메탈의 생산 공장에서 레디체인 에너지 체인은 놓치기 어렵습니다: 배전함을 포함하여 완전히 조립된 체인과 파워 팩은 유로 팔레트보다 더 많은 저장 공간을 차지하지 않습니다. 알츠메탈에서 사용하는 다른 이구스 제품을 찾으려면 알텐마르크트의 조립 구역을 매우 주의 깊게 살펴봐야 합니다. "내장형" 윤활이 적용된 고성능 폴리머로 제작된 iglidur 플레인 베어링이 공구 매거진 홀더에 사용됩니다.

개인별:
월~금 오전 9시 - 오후 6시.
온라인:
24시간