사용자가 컵을 기계에 넣으면 돔이 자동으로 내려와 컵을 완전히 감싸줍니다. 그러면 스팀이 컵을 소독하고 공기 흐름이 컵을 건조시킵니다. 이 단계가 완료되면 세척 돔이 다시 올라오고 사용자는 컵을 집어들 수 있습니다. 이 장치는 빠르고 사용하기 쉽습니다. 기계 자체는 작고 우아합니다. 회사 내 휴게 공간에 설치할 수 있습니다. 모든 기술 기계 구성 요소를 소형화하여 전체 시스템을 50cm x 50cm x 20cm 기계에 통합할 수 있어야 했습니다.
drylin® SLW 가이드는 청소 돔을 올리고 내리는 문제를 해결해 주었습니다. 플레인 베어링은 부드러운 컵 회전을 보장합니다. 베어링은 견고성, 신뢰성 및 최소한의 유지보수 요건을 충족해야 했습니다. 그리스가 없어야 한다는 요구 사항도 설정하고 충족해야 했습니다.