갠트리 크레인을 위한 내구성 있는 에너지체인

  • 저소음 및 저진동
  • 적은 설치 공간과 무게
  • 서비스 수명 계산
  • 빠른 배송
  • 간단한 조립
  • 비용 효율적이고 유지보수 필요성 낮음
  • 배치 사이즈 1부터 전체 시스템 또는 개별 구성 요소 제공
단일 거더 주행 크레인

단일 거더 주행 크레인

이중 거더 주행 크레인

이중 거더 주행 크레인

지브 크레인

지브 크레인

실내 크레인을 위한 내구성 있는 제품

가이드 트러프가 필요 없는 비용 효율적인 에너지체인

기술 향상
  • 에너지, 데이터, 공기 및 액체를 하나의 시스템으로 통합
  • 홀 바닥의 50%를 여유 공간으로 유지, 가이드 트로프 필요 없음
비용 절감
  • 가이드 트로프가 있는 기존 표준 솔루션에 비해 설치 시간 88% 단축
  • 유지보수 및 청소 필요성 감소
e-spool 케이블 가이드

e-spool® | 케이블 드럼의 대안

  • 케이블의 인장 변형 방지
  • 하나의 e-체인으로 모든 방향으로 에너지 공급®
  • 매우 공간 절약적
  • 다양한 직경 및 미디어 가이드
교량 크레인용 2600 시리즈 에너지 공급 시스템

E2/000 에너지 공급

  • 케이블의 간편한 개방 및 삽입
  • 빠른 조립
  • 견고하고 내구성
  • 분리기의 항상 안전한 장착
롤러 포함 E2/000 에너지 공급

롤러 에너지 공급

  • 글라이드 대신 롤러
  • 특히 장거리 이동에 적합
  • 빠른 이동 속도에 적합
  • 즉시 설치 가능한 맞춤형 시스템으로 제공
수직 에너지 공급 리프트 밴드

리프트밴드

  • 간편하고 공간 절약적인 케이블 라우팅
  • 최대 1m/s의 속도
  • 최대 2m/s의 가속도2
  • 최대 연장 길이 13m
i.Sense - 상태 모니터링

i.Sense 상태 모니터링

  • e-chain® 및 케이블은 유지보수 요구 사항을 인식합니다.
  • 시스템 상태를 온라인으로 불러올 수 있습니다.
  • 스마트폰으로 직접 유지보수 알림 전송
  • 자체 트리거 예비 부품 주문 가능
chainflex 케이블

체인플렉스® 케이블

  • 최대 하중을 위해 개발
  • 비틀림 방지 케이블
  • 특히 좁은 굽힘 반경에 적합
  • 4년 체인플렉스® 보증
가이드패스트, 가이드 트러프

가이드패스트 가이드 레일

  • 에너지 공급의 안전한 안내
  • 짧은 조립 시간
  • 장기 테스트 통과 진동, 강도
  • 브래킷 용접 불필요
가이드패스트 컨트롤 - 컨트롤 펜던트용 케이블 가이드

가이드패스트 컨트롤

  • 컨트롤 보틀을 위한 간단한 케이블 라우팅
  • 케이블 엉킴 방지
  • 커넥터를 제어 실린더에 개별적으로 조정할 수 있습니다.
  • 짧은 조립 시간
에너지 체인 및 케이블용 가이드 트러프

가이드 트로프

  • 간단하고 유연한 설치
  • 마모를 방지하는 글라이드 스트립
  • 장거리 이동에 적합
  • 가벼운 무게
샤프트가 있는 EC.PP

빠르고 쉬운 설치

실내 크레인의 성공적인 적용 사례

Carpenter의 실내 크레인에 장착된 E4 체인

15년 동안 문제 없이 연속 작동

실내 크레인

열과 먼지 속 케이블 라우팅

스마트 플라스틱

...그리고 다른 성공 사례

업계 최대 규모의 테스트 연구소에서 실제 사용 테스트를 거쳤습니다.

상담

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

Profile
igus® Korea 한국이구스032-821-2911이메일 작성

배송 및 상담