guidefast

크레인 거더 및 실내 크레인용 경제적인 에너지 공급 장치

위치와 스토퍼를 표시한 여러 마커가 있는 가이드 레일.
  1. 클램핑 레일을 사용한 빠르고 쉬운 고정
  2. 표준 길이 2m의 일체형 강철 채널
  3. 내마모성: 중앙 고정용 글라이드 바 사용
  4. 거터 조인트는 클립을 통해 연결되므로 가장자리가 깎이지 않음
  5. 스마트함: 스트레인 릴리프가 통합된 2가지 버전의 브래킷
  • 기존 가이드 시스템 대비 최대 80%의 조립 시간 절약
  • 거의 모든 표준 크레인 거더에 적합
  • 스트레인 릴리프가 통합된 2가지 버전의 브래킷, 크레인 거더에 케이블 고정 설치용 브래킷의 수직 허용 오차 ± 5mm
  • 표준 트레이 길이 2.0m의 경우 - 글라이드 바 포함 또는 미포함
  • 크레인뿐만 아니라 모든 측면 장착 어플리케이션에 사용 가능
  • e-체인의 조립식 드릴링 패턴 덕분에 설치가 간편합니다®® -장착 브래킷
  • 표준 재질: 아연 도금 강철. 스테인리스 스틸로도 제공. 재질 AISI 304 또는 검정색 분말 코팅
  • DIN EN 61537에 따른 전도성: 특수 커넥터가 포함된 표준 사양
  • 장기간 테스트 완료: 진동, 환경, 강도
에너지 체인용 가이드 레일의 치수와 설치 치수.
에너지 체인용 가이드 레일의 치수와 설치 치수.

igus 선형 가이드에 구간과 장착 지점이 표시되어 있습니다.
측면 가이드와 고정 구멍이 있는 금속 가이드 레일.
  • 표준 길이: 2,000mm
  • 표준 재질: 아연 도금 강철
  • 각 요소에는 케이블 삽입을 위한 구멍이 있습니다.
  • 글라이드 바가 설치된 버전도 사용 가능
  • 부품 번호는 크기에 따라 다릅니다 - 아래 표를 참조하세요.
품번전자 체인의 경우®글라이드 바 포함 또는 미포함내부 너비 트로프 BRi [mm]A [mm]B [mm]
GF91.30.025.2000 1500.025.rrr.0 | e2.21.025.rrr.0 글라이드 바 제외 42.56181
GF91.30.050.2000 1500.050.rrr.0 | e2.21.050.rrr.0글라이드 바 제외 67.561106
GF92.30.03.2000E2.26.038.RRR.0 | 2500.03.RRR.0 글라이드 바 제외 587597
GF92.30.05.2000 E2.26.057.RRR.0 | 2500.05.RRR.0 글라이드 바 제외 7775115.5
GF92.30.07.2000E2.26.077.RRR.0 | 2500.07.RRR.0 글라이드 바 제외 9775135.5
GF92.30.09.2000 2500.09.rrr.0 | e2.26.089.rrr.0 글라이드 바 제외 10975148
GF92.30.10.20002500.10.rrr.0 | e2.26.103.rrr.0 글라이드 바 제외 12375161.5
GF95.30.05.2000E2.38.050.RRR.0 | 2700.05.RRR.0 글라이드 바 제외 70105108.5
GF95.30.07.2000E2.38.075.RRR.0 | 2700.07.RRR.0 글라이드 바 제외 95105133.5
GF95.30.10.2000E2.38.100.RRR.0 | 2700.10.RRR.0 글라이드 바 제외 120105158.5
GF91.31.025.2000 1500.025.rrr.0 | e2.21.025.rrr.0 글라이드 바 포함 42.56181
GF91.31.050.2000 1500.050.rrr.0 | e2.21.050.rrr.0 글라이드 바 포함 67.5 61106
GF92.31.03.2000 E2.26.038.RRR.0 | 2500.03.RRR.0 글라이드 바 포함 587597
GF92.31.05.2000 E2.26.057.RRR.0 | 2500.05.RRR.0 글라이드 바 포함 7775115.5
GF92.31.07.2000 E2.26.077.RRR.0 | 2500.07.RRR.0 글라이드 바 포함 9775135.5
GF92.31.09.20002500.09.rrr.0 | e2.26.089.rrr.0 글라이드 바 포함 10975148
GF92.31.10.2000 2500.10.rrr.0 | e2.26.103.rrr.0 글라이드 바 포함 12375161.5
GF95.31.05.2000E2.38.050.RRR.0 | 2700.05.RRR.0 글라이드 바 포함 70105108.5
GF95.31.07.2000 E2.38.075.RRR.0 | 2700.07.RRR.0 글라이드 바 포함 95105133.5
GF95.31.10.2000 E2.38.100.RRR.0 | 2700.10.RRR.0 글라이드 바 포함 120105158.5

치수와 장착 지점을 표시한 암과 가이드 시스템의 분해도.
CD 홀더를 검은색 Guidefast 홀더에 끼우고 있다.
  • 단자대 및 나사와 함께 제공
  • DIN EN 61537: 표준에 따라 전도성이 있는 단자대 사용 가능
  • 고정 케이블에 대한 고정 옵션이 적어 롱 버전보다 공간 절약 효과 높음
  • 표준 지지 간격: 미터당 홀더 1개
품번
GF9.2.12 가이드패스트, 홀더 쇼트 버전 - 클램핑 블록 표준
GF9.2.12.CD 가이드패스트, 홀더 쇼트 버전 - 전도성이 있는 클램핑 블록
Guidefast-2 브래킷과 수직·수평 조정을 나타내는 화살표.
프로파일과 고정 부품이 있는 리니어 가이드의 버전 1입니다.
Guidefast 시스템 긴 버전용 igus 브래킷, 장착 구멍 포함.
  • 단자대 및 나사와 함께 공급
  • DIN EN 61537: 표준에 따라 전도성이 있는 단자대 사용 가능
  • 영구적으로 설치된 케이블을 위한 다양한 고정 옵션 제공
  • 표준 지지 간격: 미터당 홀더 1개
품번
GF9.2.11가이드패스트, 홀더 롱 버전 - 클램핑 블록 표준
GF9.2.11.CD 가이드패스트, 홀더 롱 버전 - 전도성이 있는 클램핑 블록
가이드 부품이 주황색 파이프를 기술 도면의 정면과 측면에서 고정하고 있다.
수평 가이드 레일과 지지대가 있는 Guidefast 부품의 측면 기술 도면.
검은색 플라스틱 Guidefast 연결부품.
  • 두 개의 거터 섹션이 단차 없이 연결되도록 합니다.
  • 고무 망치로 부착됨
  • 커넥터는 가이드패스트 거터 >1000mm 주문 시 이미 포함되어 있습니다.
품번
908.467 가이드패스트, 홀더 쇼트 버전 - 클램핑 블록 표준
Guidefast 가이드 요소와 설치 부자재, 고정 부의 분해도.
Guidefast 가이드 요소와 설치 부자재, 고정 부의 분해도.
공장 안 노란 기계에 장착된 케이블 체인 가이드.

상담

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

Joonhee Jung
Joonhee Jung 정준희

e-chainsystems® 사업부 이사

010-4130-2911이메일 작성

배송 및 상담