실내 크레인의 컨트롤 장치 가이드 가이드 패스트 컨트롤 GFC+

컨트롤 장치 가이드, 가이드패스트 컨트롤
  • 안전하고 공간 절약형, 케이블 엉킴 없음
  • 크레인 거더 형태에 통합
  • 전력, 데이터 및 신호 전송
  • 제조업체 독립적
  • 모든 제어 펜던트 제조업체의 모든 커넥터 버전을 옵션으로 사용 가능
  • 10피스 가이드 채널 GFC.1.91.30.025.2000
  • 쇼크 업소버 2세트 GFC+.917.670
  • 무빙 암 1피스 GFC+.917.934.350
  • 10.025.048.0 체인 링크 662개 + 1025.34PZ 1세트

크레인 거더에 가이드패스트 컨트롤 설치

  • 가이드 패스트 컨트롤 브래킷을 1m 간격으로 부착합니다.
  • 가이드 트로프를 부착하고 트로프 섹션 사이에 2mm 간격을 둡니다.
  • 에너지 체인의 고정된 끝을 트로프에 설치하고 케이블 타이로 긴장을 완화합니다.
  • 가이드 캐리지 장착
  • 에너지 체인의 움직이는 암을 트로프에 장착합니다.
  • 실제 이동의 시작과 끝에 엔드 스토퍼를 장착합니다.

상담

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

Joonhee Jung
Joonhee Jung 정준희

e-chainsystems® 사업부 이사

010-4130-2911이메일 작성

배송 및 상담