연속 작동을 견디는 전기 모터용 테스트 장치의 컴팩트한 선형 기술

내구성이 뛰어난 리니어 베어링 기술로 연간 50만 번 테스트 플러그를 접촉 및 분리합니다.

프로파일

  • 필요한 것: 드라이린® SHT 선형 모듈, 플라스틱 에너지 체인
  • 요구사항: 연간 테스트 횟수가 많기 때문에(약 50만 회) 수명이 길고 안정적인 선형 시스템이 필요합니다. 동시에 멀티플렉서는 19인치 랙에 맞아야 하므로 모든 구성 요소는 특히 컴팩트해야 합니다.
  • 산업 분야: 자동차 산업
  • 고객을 위한 성공: 재순환 볼 베어링 가이드와 직접 비교한 결과, 드라이린® SHT 선형 축이 고객에게 최적의 솔루션임이 입증되었습니다. 스테인리스 스틸, 알루미늄 및 iglidur® 고성능 폴리머로 구성된 선형 모듈의 소재 조합은 정밀하고 마찰이 적으며 내마모성이 뛰어나고 윤활유가 전혀 필요 없는 선형 공정을 보장합니다.
drylin 시스템이 회로 기판과 정밀하고 자동으로 접촉합니다.

문제

솔루션

케이블과 여러 개의 직선 슬라이드가 있는 금속 하우징의 drylin 접촉·분리 모듈입니다.
기계 설비에서 자동 접촉 및 분리를 위한 drylin 시스템.

상담

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

Profile
igus® Korea 한국이구스032-821-2911이메일 작성

배송 및 상담