승객 탑승 브리지

승객 탑승 브리지

승객

승객 탑승 교량용 제품

  • 케이블 및 호스 보호
  • 공간 절약형 설치 및 케이블 길이 감소(페스투닝 대신 사용 가능)
  • 800m 이상의 이동 거리 가능
  • 체인 링크의 빠른 개방 및 분리를 통한 간편한 설치
  • 특별히 최적화된 igus® 고성능 플라스틱으로 인한 마모 감소
  • 매우 안정적이고 케이블 친화적인 원형 크로스바
  • 긴 서비스 수명을 위한 내부 모듈식 시스템
  • 거의 모든 어플리케이션을 위한 광범위한 제품군
  • 특수 어플리케이션을 위한 특수 소재 사용 가능
  • 다양한 액세서리와 함께 재고 보유
  • 최대 7000°까지 원형 이동
E4.1L
  • 25년의 경험 - 4년 보증
  • 데이터, 버스 및 하이브리드 시스템을 위한 1,354개의 케이블 유형으로 가장 넓은 제품군 제공
  • 절단 비용 계산 없음
  • 계산 가능한 서비스 수명
  • 다양한 유형의 이동 가능: 수평, 수직, 비틀림
  • 자유로운 패턴 사용 가능
  • 고유한 CFRIP® 기술 덕분에 피복 제거 시 50% 시간 절약
  • 24시간 이내에 1m 길이부터 재고 확보 가능
chainflex 케이블 CF270.UL.D

성공적인 적용 사례

에너지체인이 사용되는 승객 탑승 브리지

쾰른/본 공항의 최신 에너지 체인 시스템

승객 탑승 브리지 아래에 사용되는 에너지체인

유타 공항의 페스투닝을 대체하는 e-체인®

상담

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

Profile
igus® Korea 한국이구스032-821-2911이메일 작성

배송 및 상담