언어 변경 :
쾰른/본 공항의 8개의 승객 탑승교에 이구스의 새로운 에너지 체인 및 케이블이 설치되었습니다.®
승객 탑승교는 승객이 공항 건물에서 항공기까지 안전하고 빠르게 이동하고 지상에 주차된 항공기에 전력을 공급하는 데 사용됩니다. 교량 제어 시스템과 항공기에 전력을 공급하는 케이블이 앞으로도 계속 안전하게 작동할 수 있도록 쾰른/본 공항의 컨베이어 기술과 협력하여 8개의 교량을 차례로 재건하고 향후 수십 년 동안 현대 무역 박람회 표준에 맞게 업그레이드했습니다. 이 텔레스코픽 솔루션의 엔지니어링과 새로운 케이블 캐리어 시스템의 구성 요소 외에도 쾰른에 본사를 둔 제조업체는 활주로에 현장 설치도 제공했습니다.
"다른 애플리케이션을 위해 에너지 체인 시스템이 다시 필요하다면 igus® 를 다시 선택할 것입니다. 제품 자체뿐만 아니라 igus® 가 공항과 가까운 곳에서 우리의 목표를 빠르고 효율적으로 달성하기 위해 기꺼이 협력하는 회사라는 것이 입증되었기 때문입니다."
쾰른/본 공항의 컨베이어 기술 부서 책임자, Detlev Stäbler

개인별:
월~금 오전 9시 - 오후 6시.
온라인:
24시간