편조 차폐가 있는 CC-Link 케이블로, 도체는 주황색, 파란색, 흰색, 노란색입니다.

가동형 어플리케이션에 적합한 CC링크 케이블

  • 표준 CC-Link: 데이터 전송 속도가 10Mbit/s이고 RS-485를 기반으로 합니다. 제어 데이터와 정보를 모두 전송하는 데 사용할 수 있습니다.
  • CC-Link/LT는 전송 속도가 2.5 Mbit/s이며 액추에이터와 센서를 구현하기 위한 비트 지향 네트워크입니다.
  • CC-Link Safety는 표준 CC-Link를 기반으로 하지만, CC-Link 프로토콜의 최상위 계층에 안전 기능이 있는 추가 계층이 있습니다. 표준 CC-Link 장치와 CC-Link Safety 장치를 모두 여기에 연결할 수 있습니다. 단, CC-Link 안전 마스터 모듈이 필요합니다.
  • CC-Link IE는 산업용 이더넷을 기반으로 하며, 생산 공장의 모든 레벨에서 데이터를 원활하게 교환할 수 있도록 설계되었습니다. 데이터 전송 속도는 1Gbit/s입니다.

상담

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

Chan Park
Chan Park 박찬

Chainflex® 케이블 프로덕트 매니저

010-3519-2911이메일 작성

배송 및 상담