에너지 체인 - 기술 용어 및 정의

약어 설명:단위
α회전각 [°]
ΔM중심점의 편차 [mm]
a가속도[m/s2
AR외부 반경 에너지 체인 (트위스터체인용®) [mm]
Ba외부 폭 [mm]
Bi내부 폭 [mm]
BRa 가이드 트로프 외부 폭 [mm]
BRi 가이드 트로프 내부 폭 [mm]
D 최종 위치의 e-체인 반지름 초과 길이 [mm]
D2긴 이동 거리 글라이딩의 초과 길이 [m]
FLBUnsupported 처짐 길이 [mm]
FLGUnsupported 직선 길이 [mm]
FLUUnsupported 하부 주행 [mm]
FLP지원되지 않는 예상 길이 [m] [mm]
FL90측면 장착형 어플리케이션 [m] [mm]
FL최대최대 충진 중량 [kg/m]
H공칭 여유 높이 [mm]
H2낮은 이동단의 공차 [mm]
hae-chain® 외부 링크 높이 [mm]
HF필요 설치 높이 [mm]
hi내부 높이 [mm]
HRa외부 트로프 높이 [mm]
HRi내부 트로프 높이 [mm]
IR내부 반경 전자 체인®[mm]
Ke-chain 길이를 계산하기 위한 곡률 반경의 추가 기능 [mm]
K2마운팅 지점이 하부일 경우의 곡률 반경에 대한 추가 기능(장거리 이동용) [mm]
LKe-chain®-길이 [mm]
n링크 수 [1]
n월설치 세트 수 (왼쪽/오른쪽) [1]
nRi트러프 부품 수 (왼쪽/오른쪽) [1]
R곡률 반경[mm]
RBR역곡률 반경 [mm]
S 이동 거리[mm]
S/2주행 절반 길이 [mm]
T에너지체인 피치[mm]
v 속도[m/s]
X1내부 기계 한계치 (트위스터체인) [mm]
X2OUTER RADIUS E-체인® INCL. 여유 공간 [mm]

수식

수식설명:
LK = S/2 + Ke-체인®® -길이, 모든 설치 유형, 원형 이동 및 대부분의 긴 이동을 제외한 이동의 중앙에 고정된 끝 (FL용)G, FLB) [m].
LK = S/2 + ΔM + K e-체인®® -길이, 이동 경로의 중앙 외부에 고정된 끝 (FL의 경우G, FLB 및 ΔM)
LK = [sup]S[sup]/2 + K2[m] e-체인®® -장거리 이동 시 길이, 이동 거리 중앙에 고정된 끝단
SFLB = 2 * FLB 최대 이동 길이(처짐 허용 unsupport 길이)
SFLG = 2 * FLG 최대 이동 길이(처짐 허용되지 않는 unsupport 길이)
BRI ≥ Ba + 5 최대 가이드 트러프 폭
HRI ≥ 2 * ha 활공 적용을 위한 가이드 트로프의 최소 높이
K = R * π + (2 x T) 곡률 반경에 대한 가산

개방 원리

양쪽에서 바깥쪽 반경을 따라 열 수 있는 크로스바

내부 반경을 따라 양쪽에서 열 수 있는 크로스바

케이블 캐리어 기술 용어를 나타내는 기호.

설치 유형 그림

이동 방향과 변위를 나타내는 화살표가 있는 에너지체인.
수직 이동을 나타내는 화살표가 있는 에너지 체인.
케이블 캐리어의 자유지지 하부와 이동 범위를 나타내는 주황색 양방향 화살표.
각도 α와 경사면 위의 굽은 케이블 캐리어를 보여주는 투영 외팔 길이.

상담

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

Joonhee Jung
Joonhee Jung 정준희

e-chainsystems® 사업부 이사

010-4130-2911이메일 작성

배송 및 상담