단거리 주행에서의 unsupported 어플리케이션

'unsupport 길이'가 무엇인가요?

오버트럼과 언더트럼의 H_F, H, R, S, FL_G 치수를 표시한 캔틸레버형 에너지체인 도면.
  1. unsupport 길이 – 상부 런이 직선인 비지지:
    에너지 체인은 사전 텐션 상태에 있거나 직선으로 유지됩니다.
  2. unsupport 길이 – 허용 처짐이 있는 비지지:
    에너지 체인은 e-chain® 높이의 절반 이상의 처짐을 보입니다.
  3. 임계 처짐:
    처짐이 허용된 값을 초과합니다. 임계 처짐 상태에서의 설치는 피해야 합니다.
e-chain 시스템의 자유 지지 길이를 보여 주는 그래프. 하중 수준 1, 2, 3.

하중 다이어그램을 사용하여 unsupported 길이의 표준 값을 확인합니다.

e-chain의 하중도표로, 자유 지지 길이와 FLG, FLB 두 곡선을 보여준다.
e-chain의 하중도표로, 자유 지지 길이와 FLG, FLB 두 곡선을 보여준다.
Y축 X축 S
케이블 충진 중량 [kg/m]unsupport 주행거리 [m]이동 거리 [m]
1.52.04.0

unsupport 길이가 충분하지 않은 경우 어떻게 해야 하나요?

  • 더 안정적인 에너지 체인 선택
  • unsupport 범위 내에서 에너지 체인을 보조합니다. 이 옵션은 가속, 속도 및 소음 측면에서 제한이 발생합니다. 아래 그래프에 세 가지 기본 예시가 제시되어 있습니다. 이 옵션을 고려하고 계신다면 문의해 주세요. 상세한 제안을 해드리겠습니다.
  • 멀티밴드 에너지 체인을 사용하거나 두 개의 에너지 체인을 중첩 배치합니다. (자세한 사항은 문의해 주세요)
  • 글라이딩 애플리케이션으로 주행 설계

A: 상부 런이 직선인 경우, 전체 unsupport 주행 거리를 최대 50%까지 연장할 수 있습니다.

B: 전체 unsupport 주행 거리는 상부 런이 직선인 unsupport 거리의 최대 100%까지 가능합니다.

C: 전체 unsupport 주행 거리는 허용 처짐이 있는 unsupport 거리의 최대 100%까지 연장할 수 있습니다.

속도 및 가속도가 서비스 수명에 미치는 영향

FLGFLB
최대 속도[m/s]203
최고 속도[m/s]50-
최대 가속도[m/s2]2006
최고 가속도 [m/s2]784-
igus e-chain 온라인 도구로 굽힘 반경, 속도, 온도, 프레임을 선택하고 계산합니다.
검은색 이체인에서 주황색으로 표시된 구간이 있는 케이블 보호 시스템.

상담

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

Joonhee Jung
Joonhee Jung 정준희

e-chainsystems® 사업부 이사

010-4130-2911이메일 작성

배송 및 상담