버티컬, 행잉

최대 스트로크 높이 100m
최대 속도 20m/s 스트로크 높이 및 에너지체인 강도에 따라 다름
최대 가속도 50m/s2 스트로크 높이 및 에너지체인 강도에 따라 다름

수직 걸이 애플리케이션을 위한 세 가지 설치 유형

측면 가속이 없는 경우

횡가속의 경우

횡가속의 경우

협소한 공간에서의 캠버 없는 행잉 어플리케이션 사용

NC(No Camber) 에너지체인

실제로 실현되고 100,000번 이상 입증되었습니다.

음료 기술 장비

음료 기술 장비

접이식 스러스터

수축형 스러스터

저장 및 검색 장치

적재 및 회수 장치

드릴링 리그

일시 중단된 애플리케이션을 위한 베스트셀러

수직 가이드락

가이드 록 수직

E4.1 시스템

시스템 E4.1

E2/000 시스템

시스템 E2/000

에너지체인 온라인 샵
에너지체인
에너지체인 정보

상담

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

Joonhee Jung
Joonhee Jung 정준희

e-chainsystems® 사업부 이사

010-4130-2911이메일 작성

배송 및 상담