언어 변경 :

igus® 는 50년 이상 음료 자판기부터 제철소에 이르기까지 다양한 어플리케이션을 위한 고품질 케이블 라우팅 시스템을 개발 및 생산해 왔습니다. igus® 에너지 체인은 이미 전 세계 수십만 개의 어플리케이션에서 안정적으로 사용되고 있습니다. 시장에 출시되는 새로운 시스템과 기계의 기술적 진보에 따라, 이구스는 제품 혁신을 통해 e-체인® 제품군을 지속적으로 확장하고 있습니다. 기술 향상. 비용을 절감하는 동시에 기계와 시스템의 품질을 더욱 향상시킬 수 있도록 지원합니다.

세계 최초로 자체 드라이브가 장착된 에너지 체인 시스템으로, 이제 리니어 모터로 마모가 거의 없습니다. 극한의 역동성과 긴 작동 시간으로 1,000m 이상의 장거리 주행에 적합합니다. 차세대 ASC(자동 스태킹 크레인) 크레인용.

세계 최대의 e-체인® E4.350은 미사 탈수에 사용되어 무거운 이동 호스를 안전하게 안내합니다. 엄청난 충전 중량에도 불구하고 전체 시스템의 높은 가동 중단 시간을 보장합니다. 주요 유지보수 없이 15년의 긴 최소 서비스 수명, 1년 365일 연속 작동 가능

서버 연장 또는 모든 종류의 연장/서랍의 좁은 공간에서 케이블 라우팅에 적합한 평평하고 심플한 특수 디자인. 쉽게 채울 수 있고 굴곡 반경이 정의되어 있어 케이블 라우팅에 유리합니다.

igus® e-체인 릴은 롤러 인서트가 장착된 특수 체인 덕분에 최대 100m 범위 내에서 소켓을 유연하게 배치할 수 있는 전동식 릴 장착형 e-체인 시스템® 으로, 고정식 시스템보다 더 많은 선박에 공급할 수 있습니다. 즉, 영구적으로 설치된 시스템보다 더 많은 선박에 공급할 수 있습니다.

개인별:
월~금 오전 9시 - 오후 6시.
온라인:
24시간