e-로버 - RTG용 자동 클러치 시스템

e로버

e-로버의 장점

  • 광섬유 케이블 등을 통한 안전하고 빠른 데이터 전송
  • RTG의 운영 비용 절감. 기존 시스템과 비슷한 수준의 비용 절감 효과
  • 환경 보호
  • 낮은 유지보수 비용, 지정된 주기로 교체해야 하는 내마모성 부품이 없음
  • 최대 500m 이상의 이동 거리 가능

e-로버 커플링 시스템의 구조

  • 텔레스코픽 암이 있는 리프팅 유닛, 커플링 유닛 및 RTG의 커넥터
  • 커플링과 결합 커넥터의 기계적 부착을 위한 바브가 있는 특수 플로팅 무빙 엔드
  • RTG를 결합 및 분리하기 위한 트롤리(스테이션 웨건)가 있는 e-로버 스테이션

커플링

  • RTG가 e-로버 스테이션으로 진입합니다.
  • 크레인 운전자가 결합 신호를 보냅니다.
  • 텔레스코픽 암이 확장되어 가이드 트로프까지의 거리와 트로프 하단 가장자리까지의 정확한 높이를 자동으로 찾습니다.
  • 그런 다음 신호가 자동으로 스테이션 웨건으로 전송되어 텔레스코픽 암의 높이에 플로팅 이동 끝단이 위치하게 됩니다.
  • 이제 커플링이 플로팅 무빙 엔드에 기계적으로 부착되고 중앙에 배치됩니다.
  • 파일럿 접점이 성공적인 연결을 인식하고 RTG의 전원 공급을 해제합니다.
  • 크레인 운전자는 도킹이 성공했다는 신호를 수신합니다.
  • 망원경이 이동 위치로 이동하여 플로팅 무빙 엔드를 함께 들어 올립니다.

디커플링

  • RTG가 e-로버 스테이션으로 진입합니다.
  • 크레인 운전자가 연결 해제 신호를 보냅니다.
  • 텔레스코프가 정렬되고, 스테이션 웨건이 제자리로 이동하고, 텔레스코픽 암이 아래로 이동하여 떠 있는 이동 끝을 스테이션 웨건에 다시 연결합니다.
  • 전기적으로 결합이 해제되고 기계적으로 잠금이 해제됩니다.
  • 스테이션 웨건이 플로팅 무빙 엔드와 함께 주차 위치로 다시 이동합니다.
  • 텔레스코픽 암이 후퇴됨
  • 운전석에 신호가 표시되어 성공적으로 분리되었음을 나타냅니다.
접촉

상담

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

Joonhee Jung
Joonhee Jung 정준희

e-chainsystems® 사업부 이사

010-4130-2911이메일 작성

배송 및 상담