GLV micro - 셔틀 리프터용 수직 가이드 트러프

설계 연구: 제한된 공간에서의 수직 안전 가이드

GLV micro
기술력 증가
  • 최소한의 설치 공간에 적합한 컴팩트하고 편리한 가이드 시스템
  • 높은 동역학으로 에너지 체인의 안정적인 안내
  • 값비싼 광 데이터 전송 대신 케이블을 통한 안정적인 데이터 전송
비용 절감
  • 페일 세이프
  • 빠른 조립
  • 낮은 유지보수
확인/검증
  • igus® 실험실에서의 테스트
안정성
  • 슬라이딩 접점 교체 불필요 (버스바 시스템과 비교하여)
  • 에너지 체인 또는 드래그 체인은 수명이 다하면 igus® Chainge® 재활용 프로그램에서 재활용할 수 있습니다. 제조사에 관계없이.
  • igus® 는 초기부터 무라 테크놀로지에 투자해 왔으며, 화학물질 재활용을 장려하고 있습니다. 플라스틱 폐기물에서 20분 만에 원유로.

기타 수직 케이블 캐리어 시스템

케이블 릴의 대체품

리프트밴드 시스템
  • 더 가볍고 적은 설치 공간
  • 수직 애플리케이션을 쉽게 구현
  • 최대 2m/s2의 가속도
  • 최대 연장 길이 13m
  • 케이블의 굽힘 반경 최대 250mm

측면 가속도가 높은 경우

guidelok 슬림라인 P
  • 모듈식 디자인
  • 특히 조용하고 공간 절약형 디자인
  • 또한 높은 역동성과 측면 가속을 위한 설계
  • 서비스를 위한 손쉬운 접근성
  • 빠르고 쉬운 조립

가이드 시스템

지그재그 가이드 시스템
  • 매우 긴 이동 거리 가능
  • 마찰이 거의 없기 때문에 마모가 적습니다.
  • 케이블의 굽힘 반경에 대한 제한이 적음
  • 조용하고 매우 공간 절약적
  • 케이블을 밀어 넣기만 하면 됩니다.

기타 관심 분야

에너지체인
표준 제품군 바로가기
에너지체인 온라인 툴
온라인 툴 바로가기
에너지체인 비용 절감 솔루션
비용 절감 솔루션
재활용 프로그램

상담

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

Joonhee Jung
Joonhee Jung 정준희

e-chainsystems® 사업부 이사

010-4130-2911이메일 작성

배송 및 상담