언어 변경 :
전기차 충전을 더욱 간편하게. 충전 지점 주변을 깔끔하게 유지하고 충전 케이블을 자동으로 회수하며 안정적으로 보호합니다.
이는 AC 충전소용 통합 케이블 관리 시스템인 e-trac 3.1을 통해 구현됩니다. 확장형 설계를 적용하여 설치 공간이 제한된 환경에서도 긴 연장 길이를 구현할 수 있습니다. 마모되기 쉬운 슬립링을 사용하지 않는 설계입니다. 검증된 e-trac 케이블 관리 기술을 완전 통합형 케이블 관리 솔루션으로 제공합니다. 케이블 자동 회수 시스템과 고품질 하우징의 조합을 통해 기술적으로 우수하면서도 브랜드 디자인에 어울리는 맞춤형 충전 스테이션을 구현할 수 있습니다. Mennekes 및 기타 제조사의 케이블 길이 7.5m 이상인 다양한 월박스 모델과 통합 가능합니다.

개인별:
월~금 오전 9시 - 오후 6시.
온라인:
24시간