DC 및 MCS 충전소용 전기 트럭·전기 버스 오버헤드 충전 케이블 관리 시스템

e-trac DC horizontal: 공간 절약형, 안전하고 사용이 간편한 솔루션

e-tract DC horizontal
  • 오버헤드 케이블 정리를 통해 최대 조작 공간 확보
  • 낮은 유지보수 비용 - 케이블 도난 방지, 케이블 마모 감소
  • igus 시험소에서 35,000회 이상 시험 완료

전기 트럭 및 전기 버스에 오버헤드 케이블 관리가 중요한 이유

안전성 향상

차량 흐름 개선

설비 가동률 향상

기술력 향상

기술력 증가

비용 절감

비용 절감

오버헤드 케이블 관리 시스템의 작동 원리

전기 트럭용 e-trac DC horizontal
  1. 차량 주차 및 위치 정렬 완료
  2. 충전 케이블 자동 하강
  3. 충전 케이블 연결 및 충전 시작
  4. 충전 완료 후 케이블 자동 회수
  5. 케이블 완전 수납 완료, 조작 공간 완전 확보

기술 데이터

품번확장 길이 [mm]필요 케이블 길이 [mm]최소 곡률 반경 [mm]길이 (LLLL) [mm]폭 [mm]높이 [mm]고중량 [kg] (충전 케이블/제어 시스템 제외)
E.TRACT.DC.H.36.4500.14,5006,6003603,00085923878
E.TRACT.DC.H.36.5500.15,5007,6003603,50085923887
E.TRACT.DC.H.36.6500.16,5008,6003604,00085923897

e-trac DC horizontal 기술 도면
e-trac DC horizontal 기술 도면
e-tract DC horizontal 적용 사례
고객 제공 가치

e-tract DC horizontal은 손상, 다운타임 및 유지보수 비용을 줄이는 동시에 고출력 충전 인프라의 안전성과 효율성을 크게 향상시킵니다. 확장 가능하고 견고하며 자동화된 DC 충전 솔루션이 필요한 운영자에게 이상적입니다.

상담

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

Joonhee Jung
Joonhee Jung 정준희

e-chainsystems® 사업부 이사

010-4130-2911이메일 작성

배송 및 상담