고속 충전 스테이션을 위한 e-tract DC 케이블 리트랙션 시스템

e-tract DC

깔끔한 충전 스테이션 - e-tract DC

기술력 향상

기술력 증가

비용 절감

비용 절감

확인/검증

확인/검증

ESG

안정성

기술 데이터

높이 [mm]폭 [mm]깊이 [mm]확장 길이 ​​​[mm]필요한 케이블 길이 ​​​​​​​[mm]케이블 직경 ​​​​​​​[mm]
2,0005001703,000mm(+최대 2,800mm) 약 5,800mm(+ 최대 2,800mm)최대 35mm

상담

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

Joonhee Jung
Joonhee Jung 정준희

e-chainsystems® 사업부 이사

010-4130-2911이메일 작성

배송 및 상담