e스킨을 위한 링 모양 내부 분리대

입자 방출 최소, 최대 사용 수명

eSKIN 케이블 체인의 클린룸 내부 구조.

테크 업

  • e-스킨의케이블 마모를 더욱 줄여줍니다 ® 에너지 공급 장치
  • 분리대가 이미 성형된 상부 및 하부 쉘로 구성됨 선반과
  • 결합 가능 iglidur® 제품군의 트리보 플라스틱으로 마모 최적화됨
  • 클린룸 골판지 튜브용 e-skin® SK, SKS 및 SKY

비용 절감

  • 피복 마모 감소로 케이블 서비스 수명 연장
  • 설치가 쉽고 개조가 간편하여 클린룸 적합성 향상

증거

  • igus® 실험실에서 마모/전도 테스트. iglidur® J 소재는 77% 더 적은 마모를 발생시킵니다.

지속 가능성

  • 에너지 체인 또는 드래그 체인은 수명이 다하면
    igus® Chainge® 재활용 프로그램에서 재활용하십시오. 제조업체에 관계없이. 이에 대한 바우처를 받게 됩니다: Chainge® 재활용 프로그램
  • igus® 플라스틱의 순환 경제를 지원하고 화학 물질 재활용에 투자합니다. 자세한 내용은 www.igus®.de/plastic2oil에서확인하세요.

제품 범위:

e-스킨® SK

Eskin Standard 케이블 캐리어에 파란 케이블 2개가 U자 형태로 배치되어 있습니다.

e-스킨® 소프트 SKS

이동식 용도용 가이드 케이블 아치가 있는 e-skin® SKS 케이블 캐리어.
Eskin Standard 케이블 캐리어에 파란 케이블 2개가 U자 형태로 배치되어 있습니다.

클린룸을 위한 에너지 공급

  • 플랜트 효율성 증대
  • 생산 라인에서 더 높은 수율 생성
  • 에너지 공급 시스템을 보다 지속 가능하게 사용
클린룸용 에너지체인과 생산 라인 수율 향상에 관한 백서.

추가 정보

클린룸용 에너지체인으로, 케이블이 깨끗한 생산 환경에서 안내된다.

기타 에너지 체인

기타 클린룸 제품

클린룸 기술용 igus 시험실에서 한 사람이 시험기 앞에 서 있다.

클린룸 테스트 실험실

e-스킨® 내부 분리 구성기

태블릿의 e-skin 구성기와 체인 링크, 파란 보호 장갑.

iglidur® J - 재료 데이터

베이지색 플라스틱 펠릿 더미.

상담

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

Joonhee Jung
Joonhee Jung 정준희

e-chainsystems® 사업부 이사

010-4130-2911이메일 작성

배송 및 상담