iglidur® 플라스틱으로 제작된 이구스의 플레인 베어링은 별도의 윤활유를 사용하지 않고도 최상의 작동 특성, 긴 사용 수명 및 최저 마찰 값을 보장합니다. 흙과 먼지, 물, 고온 등 어떤 환경에서도 플라스틱 부싱 온라인 샵에서 용도에 맞는 소재와 적합한 디자인을 찾을 수 있습니다. 또한 PTFE가 없는 소재와 유해한 PFAS 테스트를 거친 소재도 있습니다.
Ø3 - Ø195mm 재고 보유 중맞춤형 치수 구성 가능개당 €1.21부터
Ø1.5 - Ø150mm 재고 보유 중맞춤형 치수 구성 가능개당 €1.20부터
Ø8 - Ø114mm 재고 보유 중맞춤형 치수 구성 가능개당 €1.23부터
Ø4 - Ø80mm 재고 보유 중맞춤형 치수 구성 가능개당 €2.96부터
Ø8 - Ø25mm 재고 보유 중맞춤형 치수 구성 가능개당 €1.88부터
Ø10 - Ø35mm 재고 보유 중맞춤형 치수 구성 가능개당 €3.53부터
Ø12mm 재고 보유 중맞춤형 치수 구성 가능개당 €2.36부터
Ø5.2 - Ø20.4mm 재고 보유 중맞춤형 치수 구성 가능개당 €2.99부터
Ø4 - Ø25mm 재고 보유 중맞춤형 치수 구성 가능개당 €2.05부터
Ø10 - Ø20mm 재고 보유 중맞춤형 치수 구성 가능개당 €5.51부터
Ø4 - Ø14mm 재고 보유 중맞춤형 치수 구성 가능개당 €2.20부터
Ø8 - Ø20mm 재고 보유 중맞춤형 치수 구성 가능개당 €3.57부터
10,000개의 설치 사이즈가 재고로 바로 제공됩니다. 항상 빠른 배송을 보장하기 위해 전 세계 73개국 이상에서 플레인 베어링을 배송하고 있습니다.
온라인 샵에서 다양한 종류의 플레인 베어링 디자인을 찾을 수 있습니다. 필요한 치수가 없는 경우 맞춤형 플레인 베어링의 가격이 즉시 표시됩니다.
이구스에는 최소 주문 수량과 소량 주문에 대한 추가 요금이 없습니다. 카탈로그 부품이든 맞춤 제작 제품이든 상관없이 배치 사이즈 1부터 플레인 베어링을 구매할 수 있습니다.
dry-tech® iglidur 프로덕트 매니저
개인별:
월~금 오전 9시 - 오후 6시.
온라인:
24시간