공차 제로, 프리텐션 플랜지 베어링 구매하기

당사 온라인 샵에서 귀하의 용도에 딱 맞는 igus의 플랜지가 장착된 공차 없는 프리로드 베어링을 빠르고 간편하게 찾아보세요.

필터에 치수, 환경 파라미터 및 기타 애플리케이션 파라미터를 입력하면 적합한 이구스 카탈로그 품목에 대한 개요와 함께 가격을 확인하실 수 있습니다.

입력하신 정보를 바탕으로 내구성이 뛰어난 사전 예압형 플랜지 베어링의 사용 수명 또한 확인하실 수 있습니다.

적합한 오퍼 9 개 중에서 선택하기

9 카탈로그 부품 | 0 특수 부품

특수 부품 숨기기
iglidur® J
JVFM-0810-10
사출 성형
KRW 1,610 / pc.
납기:
1 일
사용 수명:
82,897 h
igus-icon-info-circle-gray
치수:
d1
d2
d3
b1
b2
igus-icon-chevron-right
8.00
10.00
15.00
10.00
1.00
iglidur® J
JVFM-1012-10
사출 성형
KRW 1,680 / pc.
납기:
1 일
사용 수명:
82,896 h
igus-icon-info-circle-gray
치수:
d1
d2
d3
b1
b2
igus-icon-chevron-right
10.00
12.00
18.00
10.00
1.00
iglidur® J
JVFM-1214-12
사출 성형
KRW 1,920 / pc.
납기:
1 일
사용 수명:
99,474 h
igus-icon-info-circle-gray
치수:
d1
d2
d3
b1
b2
igus-icon-chevron-right
12.00
14.00
20.00
12.00
1.00
iglidur® J
JVFM-1416-12
사출 성형
KRW 2,090 / pc.
납기:
1 일
사용 수명:
99,474 h
igus-icon-info-circle-gray
치수:
d1
d2
d3
b1
b2
igus-icon-chevron-right
14.00
16.00
22.00
12.00
1.00
iglidur® J
JVFM-1517-15
사출 성형
KRW 2,390 / pc.
납기:
1 일
사용 수명:
124,342 h
igus-icon-info-circle-gray
치수:
d1
d2
d3
b1
b2
igus-icon-chevron-right
15.00
17.00
23.00
15.00
1.00
iglidur® J
JVFM-1820-09
사출 성형
KRW 2,400 / pc.
납기:
1 일
사용 수명:
74,605 h
igus-icon-info-circle-gray
치수:
d1
d2
d3
b1
b2
igus-icon-chevron-right
18.00
20.00
26.00
9.00
1.00
iglidur® J
JVFM-1820-11
사출 성형
KRW 2,400 / pc.
납기:
13 일
사용 수명:
91,184 h
igus-icon-info-circle-gray
치수:
d1
d2
d3
b1
b2
igus-icon-chevron-right
18.00
20.00
26.00
11.00
1.00
iglidur® J
JVFM-1820-18
사출 성형
KRW 2,570 / pc.
납기:
1 일
사용 수명:
149,209 h
igus-icon-info-circle-gray
치수:
d1
d2
d3
b1
b2
igus-icon-chevron-right
18.00
20.00
26.00
18.00
1.00
iglidur® J
JVFM-2023-20
사출 성형
KRW 3,020 / pc.
납기:
13 일
사용 수명:
165,787 h
igus-icon-info-circle-gray
치수:
d1
d2
d3
b1
b2
igus-icon-chevron-right
20.00
23.00
30.00
20.00
1.50
igus-icon-arrow-pagination-left
igus-icon-arrow-pagination-right

상담

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

배송 및 상담