이중 플랜지 베어링 구매하기

이구스 온라인 스토어에서 귀사의 애플리케이션에 적합한 이구스의 이중 플랜지 베어링을 빠르고 쉽게 찾아보세요.

필터에 치수, 환경 파라미터 및 기타 작동 조건을 입력하면 적합한 이구스 카탈로그 품목에 대한 개요와 함께 가격을 확인하실 수 있습니다.

고객의 정보를 바탕으로 내구성이 뛰어난 이중 플랜지 베어링의 사용 수명 또한 확인하실 수 있습니다.

적합한 오퍼 1 개 중에서 선택하기

1 카탈로그 부품 | 0 특수 부품

특수 부품 숨기기
iglidur® M250
MKM-1012-10
사출 성형
KRW 1,320 / pc.
납기:
1 일
사용 수명:
12,347 h
igus-icon-info-circle-gray
치수:
d1
d2
d3
b1
b2
igus-icon-chevron-right
10.00
12.00
18.00
14.00
1.00
igus-icon-arrow-pagination-left
igus-icon-arrow-pagination-right

상담

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

배송 및 상담