무보수 직동 로봇으로 비용 효율적 자동화 구축

리니어 로봇이란 무엇인가요?

  • 선형갠트리는 수직 작업 평면에 사용되며, 주축을 따라 이동하는 선형 슬라이드에 선형 축이 장착되어 있습니다.
  • 플랫 리니어 로봇 또는 에어리어 갠트리 로봇은 XY 방향으로 이동하는 선형 축 시스템을 기반으로 합니다.
  • 에어리어 갠 트리는 일반적으로 XYZ 스트로크의 3축 갠트리이지만 추가 축을 사용할 수도 있습니다.

리니어 로봇의 일반적인 응용 분야에는 어떤 것이 있나요?

리니어 로봇의 가격은 얼마인가요?

igus® 리니어 로봇의 장점은 무엇입니까?

고객의 애플리케이션에서 유지보수가 필요 없는 리니어 로봇

모바일 XXL-3D 프린터를 위한 맞춤형 리니어 로봇 시스템

XXL 3D 프린터의 리니어 로봇이 부품을 출력면에 배치하고 있다.

생화학 액체 충전 기계의 리니어 로봇

레일과 그리퍼 면이 있는 장치 안의 drylin 선형 로봇입니다.

리니어 로봇을 사용한 추가 적용 사례

포털 로봇이 그리퍼로 부품을 조립 테이블에 위치시킨다.

추가 정보

로봇 셀

Robocube teaser의 자동 시험 장치 2대.

리니어 로봇용 에너지 체인

리니어 로봇의 에너지체인이 케이블을 축을 따라 안전하게 안내합니다.

무급유 선형 축

리니어 드라이브용 모터

통합형 리니어 포털과 연결 케이블이 있는 콤팩트한 모터.

상담

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

Seunghyun An
Seunghyun An 안승현

LCA 저비용 자동화 엔지니어

010-4048-2911이메일 작성

배송 및 상담