언어 변경 :
많은 실험실, 대학 및 연구소의 경우 자동화를 경제적으로 구현하는 것도 매우 중요한 우선 순위입니다. 이들은 일반적으로 예산에 맞는 배치 사이즈 1의 맞춤형 시스템을 찾고 있습니다. M2-Automation은 맞춤형 실험실 자동화 솔루션을 전문으로 하며, 바이오 분석용 주입 시스템에서 유지보수가 필요 없고 윤활이 필요 없는 갠트리를 사용합니다.

drylin® E는 개방형 메카트로닉 모듈식 시스템입니다. 고객이 원하는 경우 자체 모터를 사용하여 스핀들 또는 톱니 벨트 장치를 구동할 수 있기 때문에 개방형입니다. 적절한 어댑터 또는 모터 플랜지가 제공됩니다. 모듈형 시스템에는 25개의 서로 다른 선형 축, 12개의 피치 또는 비율, 일치하는 케이블, 모터 플랜지, 20개의 커플링, 제한 및 위치 스위치, 엔코더와 브레이크가 있거나 없는 0.5~6Nm의 15가지 스테퍼 모터 유형이 포함되어 있습니다.

개인별:
월~금 오전 9시 - 오후 6시.
온라인:
24시간