DIN 103 교체 지침

DGE 변경: 스레드 지오메트리 TR에서 DS로 변경

1단계: 구성 단계로 이동 "1 버전을 선택합니다."

나사 구동 구성기에서 사양을 선택하고 왼쪽 위에 제품이 강조되어 있습니다.

2단계: 아래로 스크롤하여 "스레드 크기를 선택합니다."

큰 주황색 화살표가 구성기에서 나사산을 선택하는 드롭다운을 가리킵니다.

3단계: TR 차원을 클릭하고 드롭다운 메뉴를 엽니다.

igus 설정에서 나사 크기를 선택하는 드롭다운 메뉴와 이를 가리키는 주황색 화살표.

4단계: 대체 DS 차원으로 스크롤하여 클릭합니다.

나사 크기 드롭다운 목록에서 주황색 화살표가 빠른 피치 나사 선택을 가리킨다.

5단계: 버튼을 사용하여 확인 "계속하기" - 완료!

설정 페이지에서 큰 화살표가 ‘Weiter’ 버튼을 가리킨다.

드라이스핀® 개요 페이지:

  • 온라인 상점 및 구성자
  • 정보
  • 적용 사례
igus의 dryspin 나사 기술로, 제품 개요와 온라인 상점, 구성 도구를 소개합니다.

치수 표

  • 가파른 스레드와 사다리꼴 스레드의 명확한 구분
  • 직경 4 - 50mm, 피치 0.5 - 100mm
  • 개인 연락처
드라이스핀 나사 기술: 외경과 리드를 보여 주는 치수표와 범위도.

기술력 향상, 비용 절감...

열차, 이송, 창고, 태양광, 피트니스 장비에 적용된 dryspin 사다리꼴 나사 기술.

TR에서 DS로 전환해야 하는 이유는 무엇일까요?

  • 최대 25% 낮은 마모율
  • 최대 30% 더 긴 서비스 수명
  • 적합한 치수 DS10x3, DS14x4, DS18x4, DS10x2 및 DS12x3
사다리꼴 나사와 dryspin 리드 스크류 비교, 더 긴 수명과 저소음, 시험을 표시.

상담

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

Sean Kim
Sean Kim 김성우

dry-tech® 베어링 & 직동 기술 사업부 이사

010-9595-2911이메일 작성

배송 및 상담