언어 변경 :
이구발 필로우 블록 베어링은 동급 금속 솔루션보다 최대 40% 더 비용 효율적이고 최대 80% 더 가볍습니다. 유지보수가 필요 없는 이 베어링은 까다로운 환경 조건에서도 오랜 기간 동안 높은 내구성과 강성을 제공합니다. 부식이 없으며 액체 및 기타 매체에서도 작동합니다. 자외선, 방사능, -30°C~+80°C의 온도에서도 작동 특성 및 내마모성에 영향을 미치지 않습니다. 또한 먼지와 오물에 대한 내성도 뛰어납니다.
표준 필로우 블록 베어링 제품군은 정밀한 맞춤과 최적의 성능을 보장하기 위해 5mm~50mm의 샤프트 직경과 h6~h9의 공차 범위로 설계되었습니다. 더 큰 마운트가 필요한 태양광 모듈 추적과 같은 특수한 용도의 경우, 더 까다로운 설계 요건을 충족하기 위해 최대 150mm 크기에 적합한 사각형 프로파일 마운트가 있는 필로우 블록 베어링을 제공합니다.
구형의 구형 볼은 자동 각도 보정 기능을 통해 정렬 불량, 모서리 하중, 오정렬 및 샤프트 처짐을 보정할 수 있습니다. 또한 금속 베어링과 달리 고주파 진동을 흡수할 수 있고 진동 감쇠 효과도 있습니다.

구형 조정 기능 덕분에 이구발 필로우 블록 베어링은 샤프트의 오정렬, 오정렬 및 처짐을 보정하는 데 이상적입니다. 따라서 주요 사용 분야는 설계상 이러한 영향을 방지할 수 없는 응용 분야입니다.
이구발 필로우 블록 베어링은 나사 두 개로 장착할 수 있도록 설계되었습니다. 구형 플레인 베어링이 자동으로 오정렬을 보정하므로 베어링 하우징을 정밀하게 정렬할 필요가 없습니다.
유지보수가 필요 없는 이구발 필로우 블록 베어링은 내경 공차가 E10으로 설계되었습니다. 샤프트는 h6에서 h9 사이의 공차를 허용해야 합니다. 베어링 간극은 가열 시 베어링의 팽창을 보정할 수 있습니다.
이구발 필로우 블록 베어링은 샤프트 직경이 5 ~ 50mm인 치수 시리즈 K 및 E로 제공됩니다. 치수 시리즈 K는 인치 치수로도 제공됩니다. 자세한 치수는 당사에 문의하시기 바랍니다.

필로우 블록 및 플랜지 베어링용 플라스틱 솔루션 외에도 기존 금속 시스템에 플라스틱 구형 인서트 베어링을 사용할 수 있는 옵션도 있습니다.
이를 통해 유지보수가 필요 없고 수명이 오래 지속됩니다!
모든 고객의 요청은 끊임없이 개발에 도움을 줍니다.










개인별:
월~금 오전 9시 - 오후 6시.
온라인:
24시간