언어 변경 :
1기계/시스템당 플라스틱 플레인 베어링 사용을 통한 연간 비용 절감액
2기계/시스템당 플라스틱 플레인 베어링 사용을 통한 연간 시간 절감량
3기계/시스템당 플라스틱 플레인 베어링 사용을 통한 연간 CO2 환산 절감량

상태 모니터링과 예측 유지보수의 차별화
이 백서에서 알아보십시오:

... i.Sense는 시스템의 상태를 파악합니다.
상태 모니터링은 다양한 igus® 제품을 자가 모니터링하는 스마트 플라스틱 제품으로 전환하는 가장 간단하고 빠른 방법입니다. 센서를 부착하여 온도, 힘, 음파/진동 등의 값을 사전에 정의된 한계값 내에서 측정하고, 이를 초과하면 경보 또는 최소한의 정보 메시지를 표시합니다. 이 정보를 바탕으로 다음 단계(유지보수 또는 종료)를 결정할 수 있습니다. 필요한 경우, 값비싼 결과적 손상을 피하기 위해 측정값이 초과되면 시스템을 즉시 종료할 수도 있습니다. igus® 에서는 상태 모니터링을 i.Sense(I feel)라는 용어로 요약합니다.

... i.Cee로 미래를 내다보세요.
예측 유지보수는 상태 모니터링의 요소를 활용하고 센서와 소프트웨어의 도움으로 igus® 제품에 대한 동적 서비스 수명 계산과 최적의 유지보수 시간을 가능하게 하는 시스템을 구축합니다. 따라서 예측 유지보수는 지능형 에너지 공급 및 베어링 기술에 대한 포괄적인 개념을 실현하는 다음 단계입니다. 이 시스템은 다양한 기능과 고도의 맞춤화를 제공합니다. 항상 시스템 및 사용자 안전과 제품 서비스 수명을 극대화하는 것을 목표로 합니다. igus® 에서는 예측 유지보수를 i.Cee( "에서 파생됨")라는 용어로 요약합니다.
케이블의 완벽한 보호
콘스탄틴 슈머가 크레인에 CF.P 장치가 장착된 위치를 보여줍니다. 이 시스템은 거의 모든 igus® 케이블 캐리어 시스템에 장착할 수 있습니다.
igus® 의 에너지 체인이 장착된 크레인을 보유하고 있고 케이블 손상에 대한 안정적인 보호를 원하시는 경우, 기꺼이 조언해 드리겠습니다.
iglidur® i.Sense 플레인 베어링


개인별:
월~금 오전 9시 - 오후 6시.
온라인:
24시간