작지만 강력한... 센서의 영역으로 간단하게 입문

스마트 플라스틱 DIY 툴
기술력 증가
  • 데이터를 기반으로 제품 및 프로세스 품질 개선
  • 전위 없는 접점을 통해 플랜트 제어 시스템(PLC)에 직접 연결 가능
비용 절감
  • 더 비용 효율적이고 빠르게 센서 세계에 진입할 수 있으며, DIY 애플리케이션에도 적합합니다.
  • 조건 기반 데이터 스트림으로 예기치 않은 다운타임 방지
확인/검증
안정성
  • 저비용 센서로 고가의 제품 개발 비용 절감
  • 상태 기반 유지보수로 불필요하거나 조기에 제품을 교체하지 않음

DIY 툴의 현재 개요:

회전 센서

  • 애플리케이션: 연장 길이 측정
  • 품목 번호: IS.DY.T.9U.01.BETA
  • 감도: 9 회전
  • 출력 신호: 4-20mA

직동 센서

  • 애플리케이션: 10mm 천공 레일의 위치 감지/이동 거리 측정 시스템
  • 품목 번호: IS.DY.L.P.01.BETA
  • 출력 신호: TTL 5V
  • 전압: 5V DC

통신 모듈

  • 애플리케이션: 데이터 배포
  • 품목 번호: IS.DY.ESP.08.01.0.BETA
  • 하드웨어: ESP 32 마이크로프로세서
  • 출력 신호: TTL 5V
  • 연결성: Wi-Fi, NBlot, USB, M8

회전 센서

  • 애플리케이션: 회전 움직임 측정
  • 품목 번호: IS.DY.T.29PP.01.BETA
  • 감도: 29 증가
  • 출력 신호: TTL 5V

직동 센서

  • 애플리케이션: LM 가이드용 이동거리 측정 시스템
  • 품목 번호: IS.DY.L.D.01.BETA
  • 출력 신호: TTL 5V

산업용 PC

  • 애플리케이션: 데이터 평가 및 처리
  • 품목 번호: IS.PLUS.01.50.0.BETA
  • 하드웨어: Raspberry 4
  • 소프트웨어: Raspian
  • 연결성: Wi-Fi, LAN, USB, M8
IoT 전문가 리처드 하버링(Richard Habering)이 미니 웨어러블 센서를 사용하여 새로운 저비용 센서 기술의 사용법과 이점을 설명합니다.

지능형 상태 모니터링의 성공적인 실현

사용 중인 i.Sense EC.P

"적은 노력, 높은 가용성"

i.Sense 적용 사례 개요

전 세계 고객 적용 사례


인포그래픽

자체 네트워크 환경에 통합

모든 상태 모니터링 시스템을 브로셔에서 확인 가능

스마트 플라스틱 개요

  • 상태 모니터링(i.Sense)
  • 상태 모니터링용 시스템
  • 상태 모니터링 시스템의 장점
  • 상태 모니터링의 적용 사례
  • 예측 유지보수(i.Cee)
  • 예측 유지보수를 위한 시스템
  • 예측 유지보수 시스템의 장점
  • 예측 유지보수를 위한 적용 사례
  • 최신 스마트 팩토리 개념의 데이터 흐름

정보 ...

신제품 카탈로그: 2023 스마트 플라스틱 신제품

... 체험해 보세요 ...

스마트 3D 데이터

... 실현해 보세요

이구스 온라인 스토어에서 스마트 플라스틱 신제품 구매하기

상담

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

Hansol Lee
Hansol Lee 이한솔

E-chain® 스마트 플라스틱 영업 담당

032-830-9985 이메일 작성

배송 및 상담