RoPax 터미널

RoPax 터미널용 쇼어 파워 공급 장치

RoPax 터미널의 구현 과제

높은 에너지 요구 사항

주파수 변환

승객 운영 및 안전

케이블 관리 및 프로세스

IEC 80005-1 표준에 따른 쇼어 파워 요구 사항

  • HVSC 전기 설계: 호텔 및 차량 갑판 하중을 동시에 처리할 수 있는 충분한 단락 정격 및 보호 조정을 갖춘 6.6/11kV; HV 변압기.
  • 주파수 변환(필요한 경우): 동기화, 위상 시퀀스 및 전압 모니터링 기능을 갖춘 컴팩트하고 조용한 50/60Hz 변환.
  • 승객 안전: 장벽과 표지판으로 엄격하게 분리된 고압 구역, 탈출 및 대피 경로에 간섭 없음.
  • 통로/조수 리프트용 케이블 관리: 인장/굽힘력이 제한되고 안전하게 지지되는 충돌 방지, 트립 방지 가이드.
  • 인터록 및 작동 시퀀스: 표준화된 시퀀스, 신호 활성화, 연동된 전원 공급/분리, 짧은 유휴 시간을 위한 실시간 통신.

성공적인 계획, 설계 및 구현을 위한 모범 사례

  • 상호 운용성: 터미널은 전 세계에서 선박이 들어오기 때문에 선박이 도착했을 때 쉽게 연결할 수 있는지 확인하는 것이 중요합니다.
  • 안전: 고전압 쇼어 파워 시스템에서는 전기 및 인체공학적 관점에서 작업자의 안전을 고려한 시스템을 설계하는 것이 필수적입니다.

솔루션

iMSPO

igus® 이동식 쇼어 파워 콘센트

  • 부두 벽에 조립된 크루즈 터미널용 iMSPO®
  • 트렌치 내 크루즈 터미널용 iMSPO®

이구스 쇼어 파워 솔루션에 대해 자세히 알아보기

상담

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

Minhee Kim
Minhee Kim 김민희

E-chain® 프로젝트 매니저

010-6554-2911이메일 작성

배송 및 상담