고강도 애플리케이션의 플레인 베어링

비교: 윤활 금속 베어링 및 자체 윤활 이구텍스® 플레인 베어링

시험실의 중하중 테스트 스탠드에 금속 시험 장치와 압력계가 있다.

테스트 파라미터

테스트 결과 개요

샤프트와 강철 베어링의 테스트.

강철 베어링 16MnCr5, 경화됨

  • 4시간마다 윤활(무부하 상태)
  • 약 10,000회 사용 후 파손
  • 엄청난 샤프트 마모
축과 청동 베어링 시험.

청동 베어링

  • 4시간마다 윤활(무부하 상태)
  • 약 10,000회 사이클 후 파손
  • 막대한 베어링 마모
축과 금속-폴리머 베어링 시험.

금속 폴리머 베어링

  • 4시간마다 윤활(무부하 상태)
  • 50,000 사이클 달성
  • 베어링 및 샤프트 마모량
샤프트와 igutex TX1 섬유 복합 베어링 시험 중.

<br>이구스 이구텍스 TX1 플레인 베어링

  • 건식 작동 테스트
  • 50,000 사이클 달성
  • 낮은 마모
  • 테스트에서 최고의 결과

다양한 하중을 가한 마모 테스트의 iglidur® 및 igutex® 플레인 베어링

45 MPa에서 두 재료와 iglidur 미끄럼 베어링의 마모를 µm/km로 보여주는 그래프.

75 MPa에서 세 가지 재료의 미끄럼 베어링 마모를 비교한 도표입니다.

100 MPa에서 슬라이딩 베어링 마모를 세 가지 재료 그룹으로 비교한 다이어그램.

고강도 스토리지 포인트의 무급유 작동에 대한 추가 정보

igus 표지와 베어링 재료를 다룬 펼친 내지가 있는 무윤활 베어링 안내책자.

건설 기계의 무급유 베어링 포인트

  • 플레인 베어링에서 윤활의 중요한 기능
  • 무급유 플레인 베어링으로 전환해야 하는 이유
  • 차별화: 무급유 이글리듀어® 플레인 베어링과 윤활 금속 베어링 비교
  • 자체 윤활 플레인 베어링의 기능
  • 건식 플레인 베어링으로 전환할 때 고려해야 할 사항
iglidur Heavy Duty 브로슈어로, 표지와 펼쳐진 내지가 산업용 솔루션을 보여준다.

헤비 듀티 브로셔

  • 개발 전문가와의 토론
  • 헤비 듀티 플레인 베어링의 재료 개요
  • 이글리듀어® 및 이구텍스® 소재의 작동 원리
  • 윤활 - 업계의 도전 과제
  • 지속 가능한 제품 개발
  • 실제 적용 사례
가스 질화탄소화 Factsheet로, 시험 구성과 비교 시편, 결과 표를 보여준다.

팩트 시트 - 가스 질화 침탄

부식 방지 왁스 factsheet로, 마모와 힘에 대한 시험 결과를 보여줍니다.

팩트 시트 - 간섭 맞춤 감소 방지

원통형 미끄럼 베어링의 축 방향 고정을 설명하는 Factsheet로, 4가지 방법을 보여줍니다.

팩트 시트 - 슬리브 베어링용 스피곳 찾기

펠트 씰링 콘셉트에 대한 igus 팩트시트로, 도식과 제품 예시가 있습니다.

팩트 시트 - 펠트를 사용한 씰링 개념

igutex 미끄럼 베어링의 압입, 냉각, 가열 장착을 설명하는 igus 자료.

팩트 시트 - igutex® 플레인 베어링 장착

다양한 윤활 방법: 장점 및 요구 사항

무급유

이구스의 장점

  • 더 길어진 서비스 수명
  • 불충분한 윤활로 인한 고장 없음
  • 샤프트 품질 요구 사항 감소
  • 저렴한 가격
  • 유지보수 불필요
  • 윤활 시스템 불필요(윤활 구멍, 그루브, 케이블, 그리스 건, 중앙 집중식 윤활)
  • 그리스가 환경으로 배출되지 않음

요구사항

  • 부식 방지 샤프트/리셉터클 필요
  • 작동 조건에 따라 씰이 먼지의 대량 유입으로부터 시스템을 보호하는 데 유용할 수 있습니다.

초기 윤활

이구스의 장점

  • 더 길어진 서비스 수명
  • 불충분한 윤활로 인한 고장 없음
  • 샤프트 품질 요구 사항 감소
  • 저렴한 가격
  • 유지보수 노력 불필요
  • 그리스가 환경으로 (거의) 배출되지 않음

요구사항

  • 조립 중 샤프트와 마운트의 일회성 윤활을 위한 노력
  • 씰은 한 번 도포한 그리스가 작동 기간 동안 시스템에 남아 있도록 하는 데 유용합니다.

정기적인 윤활

이구스의 장점

  • 더 길어진 서비스 수명
  • 불충분한 윤활로 인한 고장 없음
  • 샤프트 품질 요구 사항 감소
  • 가격 인하
  • 유지보수 주기 연장으로 유지보수 비용 절감 가능

요구사항

  • 윤활을 위한 노력
  • 완벽한 윤활 시스템(윤활 구멍, 그루브, 케이블, 그리스 건, 중앙 집중식 윤활)
  • 정기적인 유지보수 일정(윤활유 제공, 인력)

무급유 헤비 듀티 애플리케이션을 위한 헨켈 소재

흰색 배경의 검은색 iglidur Q 미끄럼 베어링.

iglidur® Q

흰 배경에 분리된 iglidur Q2 미끄럼 베어링.

iglidur® Q2

검은색 플라스틱 iglidur Q3E 슬라이딩 베어링 부싱.

iglidur® Q3E

배경이 제거된 igutex 소재의 igus 슬라이딩 부싱.

igutex® TX1

igus igutex 부싱, 흰 배경에 분리된 상태.

igutex® TX2

igus igutex TX3 미끄럼 베어링, 원통형으로 보임.

igutex® TX3

참조

카스보어 철도차량(Kässbohrer Geländefahrzeug AG)

궤도 차량이 작업 팔로 눈 위의 플랫폼을 들어 올리는 모습, 숲 앞.

Demarko

작업 차량의 먼지 묻은 타이어 측면이 보이는 바퀴.

선박 & 요트 엔지니어링

A자형 크레인이 항구에서 무거운 선박 부품을 들어 올린다.

Thaler GmbH & Co. KG

전면 작업기 장착 Thaler 로더가 작업장 마당에 있다.

상담

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

Daehyung Lee
Daehyung Lee 이대형

Dry-tech® iglidur 프로덕트 매니저

010-3060-2911이메일 작성

배송 및 상담