drylin® R - 기술 정보

재질 데이터 표

일반 특성단위iglidur Jiglidur® Xiglidur® J200테스트 방법
밀도g/cm³1.491.441.72
색상황색흑색암회색
23°C/50% 실내 습도 기준 최대 수분 흡수율중량 (%)0.30.10.2DIN 53495
최대 수분흡수율중량 (%)1.30.50.7
미끄럼 마찰 계수, 강철에 대한 동적µ0.06-0.180.09-0.270,11 - 0,22
최대 pxv값 (무급유)MPa x m/s0.341.320.33
기계적 특성
탄성 계수MPa2,4008,1002,800DIN 53457
20°C에서의 굽힘 강도MPa7317058DIN 53452
압축 강도MPa6010043
최대 권장 표면 정압 (20°C)MPa3515023
쇼어 D 경도748570DIN 53505
열 특성 정의
최대 장기 사용 온도°C+90+250+90
최대 단기 사용 온도°C+120+315+120
최소 적용 온도°C-50-100-50
열 전도도[W/m x K]0.250.60.24ASTM C 177
열 팽창 계수 (23°C) [K-1 x 10-5]1058DIN 53752
전기적 특성
특정 전이 저항Ωcm> 1013< 105> 108DIN IEC 93
표면 저항Ω> 1012< 103> 108DIN 53482
일반 특성단위iglidur E7iglidur A180테스트 방법
밀도g/cm³1.051.46
색상암회색백색
23°C/50% 실내 습도 기준 최대 수분 흡수율중량 (%)0.10.2DIN 53495
최대 수분흡수율중량 (%)0.11.3
미끄럼 마찰 계수, 강철에 대한 동적µ 0.05-0.23
최대 pxv값 (무급유)MPa x m/s 0.31
기계적 특성
탄성 계수MPa1,4772,300DIN 53457
20°C에서의 굽힘 강도MPa2288DIN 53452
압축 강도MPa78
최대 권장 표면 정압 (20°C)MPa1828
쇼어 D 경도6176DIN 53505
열 특성 정의
최대 장기 사용 온도°C+70+90
최대 단기 사용 온도°C+90+110
최소 적용 온도°C-50-50
열 전도도[W/m x K]0.25ASTM C 177
열 팽창 계수 (23°C)[K-1 x 10-5] 11DIN 53752
전기적 특성
특정 전이 저항Ωcm< 1012DIN IEC 93
표면 저항Ω> 109< 1011DIN 53482

drylin® R - 동일한 직경의 허용 동적 하중 비교

로그 그래프에 A부터 D까지 네 개의 하강 곡선이 있습니다.

드라이린® R 선형 플레인 베어링

기계 축의 미끄럼 베어링과 원 안의 확대 세부 모습.

먼지, 먼지, 섬유

손이 리니어 축의 슬라이딩 베어링을 조정하고 있다.

분리형 직동 무급유 베어링

리니어 가이드를 브래킷에 끼우고 있습니다.

상담

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

Sean Kim
Sean Kim 김성우

Dry-tech® 베어링 & 직동 기술 사업부 이사

010-9595-2911이메일 작성

배송 및 상담