언어 변경 :

다이어그램을 참조하십시오. 04: 정해진 설치 간격과 외부 O링 덕분에 시리즈 03의 자동 조절 드라이린® R 베어링은 평행 오류를 보정할 수 있습니다. 구형 드라이린®® 어댑터는 오정렬을 보정할 수 있습니다. 하드 아노다이징 처리로 알루미늄 어댑터의 마모 방지
드라이린®® 시리즈 03 선형 플레인 베어링은 평행 샤프트가 있는 어플리케이션에서 큰 이점을 제공합니다. 기하학적 구조로 인해 오정렬 및 평행도 오류를 보정하며 드라이브에서 더 멀리 떨어진 샤프트에 사용해야 합니다.
이 설계는 알루미늄 베어링의 외부 재킷에 자체 정렬을 위한 크라운 영역을 제공합니다. 이렇게 하면 샤프트가 항상 돌출된 표면 전체에 놓이기 때문에 자체 조정으로 인한 정격 하중 감소를 방지할 수 있습니다. 베어링 전체에 하중이 고르게 분산되므로 자동 정렬 드라이린®® 선형 베어링에서는 모서리 압력이 발생하지 않습니다. 두 샤프트의 평행 편차를 보정하기 위해 외경은 하우징 보어보다 0.2~0.3mm(크기에 따라 다름) 더 작습니다. 이 베어링은 장착된 O-링으로 인해 탄성 베어링 시트가 있습니다. 오버사이즈는 평행도에서 허용되는 최대 편차를 지정합니다.
드라이린®® 제품군의 자동 정렬 베어링은 하드 아노다이징 처리되어 공급됩니다. 이 표면은 알루미늄 베어링이 밸런싱 이동 중에 하우징 내에서 움직일 때 최고의 내마모성을 보장합니다.
OJUM06 LL 및 RJUM-06 LL 시리즈의 하우징 베어링은 또 다른 변형입니다. 베어링 설계로 샤프트 간 ±3mm의 평행 보정이 가능합니다. Z 방향으로 움직이는 축에 지지 하우징을 고정하는 독특한 서스펜션으로 최대 3.5°의 각도 오정렬 보정이 가능합니다.
| 시리즈 | 이퀄라이제이션 |
|---|---|
| RJUM-03/OJUM-03 시리즈 | +/- 0,5° |
| RJUM-06 LL / OJUM-06 LL 시리즈 | +/- 3,5° |
| 시리즈 | 이퀄라이제이션 |
|---|---|
| RJUM-03/OJUM-03 시리즈 | +/- 0.1 mm |
| RJUM-06 LL / OJUM-06 LL 시리즈 | +/- 3mm |

다이어그램을 참조하세요. 03: 2:1 법칙,
첫 번째 플로팅 베어링, 두 번째 고정 베어링
유지보수가 필요 없는 드라이린® 선형 베어링을 성공적으로 사용하려면 몇 가지 권장 사항을 준수해야 합니다: 구동력과 고정 베어링 사이의 거리가 베어링 거리의 두 배 이상인 경우(2:1 규칙) 이론적으로 0.25의 정적 마찰 계수는 가이드의 걸림을 유발합니다.
이 원리는 하중이나 구동력에 의존하지 않습니다. 마찰의 산물이며 항상 로케이팅 베어링과 관련이 있습니다. 드라이브가 가이드 베어링에서 멀리 떨어져 있을수록 마모와 필요한 구동력이 커집니다.
선형 플레인 베어링을 사용할 때 2:1 규칙을 준수하지 않으면 결과적으로 고르지 않은 움직임이 발생하거나 심지어 시스템이 막히게 됩니다. 이는 비교적 간단한 수정으로 해결할 수 있는 경우가 많습니다.
설계 및/또는 설치에 대해 궁금한 점이 있으면 애플리케이션 컨설턴트에게 문의하시기 바랍니다.

개인별:
월~금 오전 9시 - 오후 6시.
온라인:
24시간