할로겐 프리 케이블이란? 할로겐 계열의 원소가 포함된 재료가 케이블에 가공되지 않은 경우 할로겐 프리 케이블이라고 합니다. 염소와 같은 할로겐은 부도체로서 우수한 절연체이므로 케이블의 재킷 재료로 자주 사용됩니다. 가장 흔한 예로는 폴리염화비닐(PVC)이 있습니다. 할로겐 사용에는 위험이 따릅니다.
할로겐이 함유 된 플라스틱이 타면 외피에서 할로겐이 방출되어 호흡중에 인체로 들어가게 됩니다. 물과의 접촉은 사람에게 부정적인 독을 발생시킵니다. 따라서 사용자가 잠재적 화재로 인한 위험에 특히 주의를 기울여야하는 경우 할로겐 프리 여부가 중요합니다.
특히 화재 위험이 높은 산업 분야에서 할로겐 프리 케이블 사용에 주목해야합니다. 따라서 화재 위험이 높은 곳에서 할로겐이 없는 케이블을 사용하면 위험 원인이 사라지게 됩니다. 이러한 이유로, 제품 적용 사양에는 할로겐 프리 케이블만 사용하도록 명시되어 있습니다.
할로겐 프리 케이블에는 반응성이 높은 브롬, 불소, 요오드 또는 염소와 같은 원소가 없습니다. 기존의 PVC 절연 케이블에 비해 화재시 몇 가지 장점이 있습니다. 무 할로겐 케이블의 경우 화재로 유독성 또는 부식성 가스가 방출되지 않아 사람이나 건물에 위협이 되지 않습니다. PVC 케이블과 달리 할로겐 함유 연소 가스 등의 위험 요소를 제거 할 수 있습니다. 할로겐 프리 케이블은 PVC 케이블 보다 높은 온도에서 사용 가능합니다.
할로겐 함유 PVC 케이블 외에도, 이구스는 PUR (폴리 우레탄 엘라스토머) 및 TPE (열가소성 엘라스토머)로 만든 자켓 재질의 할로겐 무함유 케이블을 제공합니다. DIN EN 60754에 따라 제조되어 할로겐 무함유 기준을 충족합니다.