병을 풀고 비우기 위한 견고한 베어링 기술

제한된 공간과 연속 작동 중인 링크 음료 기계에서 신뢰할 수 있는 플레인 베어링

프로파일

  • 필요한 것: drylin® 선형 플레인 필름 및 drylin® R 선형 샤프트, iglidur ® 플레인 베어링, iglidur® 가이드 링이 있는 drylin ® R 선형 베어링 요구
  • 사항 링크 기계는 8시간 반 교대로 단 2시간 반 동안 백만 개의 반환 가능한 병을 개봉하므로 모든 구성품은 연속 작동 시 매우 컴팩트한 설치 공간에서 효율적으로 작동해야 합니다. 음료 산업에서는 윤활유가 없어야 합니다.
  • 분야 음료 산업, 유체 기술
  • 고객을 위한 성공: 선형 및 회전식 플레인 베어링은 미끄럼 특성이 매우 우수하고 수명이 길며 유지보수가 필요 없고 윤활유가 필요하지 않아 음료 산업에서 사용하기에 이상적입니다.
회전형 디캐퍼

문제

솔루션

그림 1: 새로운 싱글 보틀 언스크류어에서 높은 응력을 받는 헤드 베어링은 드라이린® 제품군의 선형 베어링으로 구현됩니다.

그림 2: 소형 컨테이너용 새로운 언스크류 헤드의 경우, Rink는 이제 이글리듀어(® E7) 소재의 선형 베어링을 사용합니다.

그림 3: 지속적인 양산 중 최적화: 기존 피스톤 로드 씰은 iglidur® J로 제작된 가이드 링으로 대체되었습니다.

상담

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

Profile
igus® Korea 한국이구스032-821-2911이메일 작성

배송 및 상담