배송 위치를 선택하세요.

국가/지역 페이지 선택은 가격, 선적 옵션 및 제품 가용성과 같은 다양한 요인에 영향을 줄 수 있습니다.

igubal® - 기술 자료


iglidur® W300으로 제작된 igubal® 구형 볼,

표준 구형 베어링의 구형 볼은 마찰계수가 최저이고 스틱 슬립 발생이 매우 적은 iglidur® W300으로 제작되었습니다. 후자는 저하중과 저속 운동에 특히 중요합니다.

이점:

연성, 인성 열가소성 합금

무급유 운전에서 매우 낮은 표면 마찰계수

긴 수명

방진성

고주파 각운동에서 강한 인성

탁월한 내마모성

무보수 무급유 운전

탁월한 내약품성

회전, 요동 및 축방향 운동에 적합

연질 샤프트에도 적합합니다.


이구미드 G 및 iguton G 소재로 제작된 igubal® 하우징

디멘저널 시리즈 E 및 K용 표준 하우징은 충격 내성이 우수하고 장섬유 강화 폴리머인 이구미드 G 소재로 제작됩니다. 80°C~200°C의 적용 개소에서 디멘저널 시리즈 E의 하우징은 iguton G 소재로 제작됩니다.

이점:

경량

iglidur® W300 구형 볼의 이상적인 마모 상대물

높은 기계적 안정성

내충격성

내부식성

내약품성

형상안정

+200°C까지 내열성


X = 온도 [ºC]
Y = 인장 강도 비율 [%]
 
그림 02: igubal® 로드 엔드 베어링의 최대 인장강도에 미치는 온도의 영향
 
igubal® 사용 온도
  표준형 HT-버전
낮은 -30 °C -40 °C
상한, 장기 +80 °C +200 °C
상한, 단기 +120 °C +240 °C
표 02: igubal® 베어링 요소의 온도 한계
스크류 나사 지정 피치 [mm]
M 2 0,40
M 3 0,50
M 4 0,70
M 5 0,80
M 6 1,00
M 8 1,25
M 10 1,50
M 10 F 1,25
M 12 1,75
M 12 F 1,25
M 14 2,00
M 16 2,00
M 16 F 1,50
M 18 1,50
M 20 1,50
M 20 2,50
M 22 1,50
M 24 2,00
M 27 2,00
M 30 2,00
표 03: igubal® 로드 엔드 베어링의 나사 피치
저항
  표준형 HT-버전
알코올 + to 0 +
탄화수소 + +
그리스, 오일, 첨가제 없음 + +
연료 + +
희석된 산 0 to - + to 0
강산 - + 내지 -
희석된 염기 + +
강 염기성 0 +
+ 내성     0 부분 내성-   
내성 없음 실온[+20℃]
 
표 04: igubal® 베어링 요소의 화학물질 내성
소형규격[mm]
허용 오차
  게이지 탈착 게이지 장착
0 - 3 x,01 x,05
>3 - 6 x,02 x,07
>6 - 10 x,02 x,08
>10 - 18 x,03 x,10
>18 - 30 x,04 x,12
>30 - 50 x,05 x,15
표 05: 구형 볼 내경 공차
왼쪽: 부적합 테스트 도구 - 게이지가 너무 짧음
오른쪽: 잘못된 테스트 도구 - 측정 슬라이드
게이지를 통한 공차 테스트

적용 분야:

igubal® 베어링 요소는 혹독한 환경에서도 아무 문제 없이 사용할 수 있습니다. 습한 환경에서도 내부식성을 가지며, 약한 산성 및 알칼리성에 내성이 있습니다. 작동 온도는 -40°C ~ +200°C입니다. 먼지 및 분진에 내성이 뛰어납니다.
 
igubal® 베어링 요소의 베어링은 극단적으로 오염된 조건에서도 밀봉 없이 사용할 수 있습니다. 미세한 먼지 뿐만 아니라 굵은 먼지에도 적용됩니다.
 

금속 감지 가능

금속 탐지 가능한 igubal® 엔지니어링 플라스틱 베어링의 붚무들은 금속 탐지 테크놀로지에서 사용되는 모든 일반적인 한도로 다른 외부 입자들을 확인할 수 있어서 식품의 안정성을 보장합니다.

하중s

무보수 igubal® 베어링 엘리멘트의 하중 지지 능력은 정상적인 주위 온도에서 매우 높습니다. igubal® 베어링 엘리멘트는 고하중을 견디며 동시에 무게는 일반 금속 베어링 하우징의 1/5분 입니다. 플라스틱 재질의 2편 베어링은 강과 달리 진동을 흡수하므로 방진성이 뛰어납니다.
 
그러나 적용시 온도 의존성과 크리프 거동과 같은 플라스틱 특유의 성질이 고려되어야 합니다. 따라서 특별한 경우, 일정한 높은 하중, 낮은 부하 속도 및 고온에서의 실제 시험에서 로드 엔드 베어링의 하중 지탱 능력을 점검해야 합니다.
 

표면마찰계수와 속도

무보수 igubal® 베어링 엘리멘트의 중요한 이점은 장착된 샤프트의 고속 회전운동이 iglidur® W300 베어링 볼에 직접 일어난다는 사실입니다. 이 플라스틱/강 플레인 베어링의 이점은 고속 무급유 운전이 가능하다는 것입니다. 연직 하중을 고려하면, 최대 표면속도는 0.5m/s 회전속도까지 얻을 수 있습니다.

반면에 구형 베어링의 각도 운동은 베어링 볼의 구면 외경에서 일어납니다.

무보수 igubal® 베어링 엘리멘트의 사용으로 샤프트의 직선운동도 가능합니다.

가동 온도

igubal® 베어링 엘리멘트는 -30~+80°C까지의 온도범위에서 사용됩니다. HT 버전은 200°C 이상 온도에서도 지속적으로 사용할 수 있습니다. 표 02는 iglidur® 베어링 엘리멘트의 하중 용량에 대한 온도 영향을 나타냅니다.
 

내약품성

iglidur® W300 베어링 볼과 이구미드 G 하우징은 모두 약알칼리, 약산성을 비롯하여 연료와 모든 종류의 윤활유에 대해서도 내성이 뛰어납니다. 일반 기후 조건에서 igubal® 제품의 습기 흡수는 약 1.3 Wt.-%입니다. 수중의 포화한계는 6.5%입니다. 이것은 환경 영향에 따라 고려하여야 합니다. 더욱 강한 화학물질 내성이 필요할 경우 HT 버전을 사용할 수 있습니다.
 

방사선

자동 조심 iglidur® C 베어링은 방사선강도 3 x 102 Gy까지 내성이 있습니다.

내자외선성

igubal® 베어링 요소는 내부식성이 뛰어나 실외 사용 시에 더욱 우수한 성능을 발휘합니다. igubal®베어링 엘리멘트는 자외선에 대하여 영구적 내성이 있습니다. UV방사 및 기타 대기 노출에 의한 볼 색상(암색)의 미세 변화는 기계적, 전기적 혹은 열적 특성에 영향을 미치지 않습니다.

공차

igubal® 베어링 요소는 용도에 따라 다양한 공차를 적용하여 사용할 수 있습니다. 그것들은 표준 부품에서 클리어런스를 크게 설계하였기 때문에 주변 속도가 높은 경우에도 확실한 운전이 가능합니다. 내부 링 보어의 경우 E10에 따른 공차가 적용됩니다. 샤프트 공차는 h6~h9이어야 합니다. 공차는 표에서 확인할 수 있습니다. 더 낮은 공차 또는 다른 베어링 공차를 적용해야 할 경우 당사에 문의하시기 바랍니다.


용어 "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" 및 "yes" 는 독일 및 일부 외국에서 igus® SE & Co. KG/ Cologne의 법적 보호를 받는 상표입니다 이는 독일, 유럽연합, 미국 및/또는 기타 국가 또는 관할권에서 igus SE & Co. KG 또는 igus의 계열사가 보유한 상표(예: 출원 중인 상표 또는 등록 상표)의 전체 목록이 아닙니다.

igus® SE & Co. KG는 Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber 및 이 웹사이트에서 언급된 다른 모든 드라이브 제조업체의 어떠한 제품도 판매하지 않음을 알려드립니다. 이구스에서 공급하는 제품은 igus® SE & Co. KG의 제품입니다.