유지보수가 필요 없고 고강도인 플라스틱 선회 링 볼 베어링

이 페이지에서 확인할 수 있는 내용

이구스 선회 링 베어링 한눈에 보기

맞춤 구성 가능: PRT-04 모듈식 시스템

  • 개별 애플리케이션에 맞는 선회 링 베어링 맞춤화
  • 다양한 외부 및 내부 기어링
  • 앵글 스톱, 스냅 메커니즘 등
  • 바로 설치 가능& 간단한 설치
  • 100% 무급유, 유지보수 불필요
  • 8가지 크기

특수 설계 및 부품 도면

iglidur 미끄럼 베어링이 세 가지 크기로 표시되며 치수는 Ø 30 mm에서 2000 mm입니다.

iglidur® PRT 선회 링 베어링의 장점

경제성

무윤활 iglidur PRT 회전 베어링과 경고 기호.

무급유

최대 60% 가벼워진

저소음 건식 작동

<br /><br />화학 물질에 대한 내성

치형을 확대하는 돋보기가 있는 iglidur PRT 회전 베어링, 테스트됨.

테스트 및 검증 완료

적용 사례 - 선회 링 베어링

Krones AG는 이구스의 무급유 PRT 선회 링을 사용합니다.

Krones 검사 설비의 형식 및 위치 조정을 위한 카메라 시스템.

회전하는 디지털 플립 차트

플립차트에 i3 SOLUTIONS와 PRT 회전 베어링이 표시된 현대적인 회의실.

개인용 로봇

잔디 위의 EEVE 개인 로봇, 컴팩트한 본체와 검은색 바퀴.

iglidur® PRT 선회 링 베어링에 있는 절연 재질 커터

공장 내부의 Roibot 시스템으로, 케이블 캐리어와 열린 기계 하우징이 보인다.

커피 로봇

로봇 팔이 유리 뒤 커피 머신 옆에서 음료를 제공한다.

iglidur® PRT 선회 링 베어링이 있는 TV 마운트

회전과 상하 이동을 나타내는 화살표가 있는 manus 모듈.

iglidur® PRT 선회 링 베어링 적용 사례 더 알아보기

중앙 구멍과 나사 구멍이 있는 igus 원형 부품.
노트북 화면의 인터랙티브 뉴스 카탈로그로, igusblogs와 미끄럼 베어링 주제, 영상 및 콘텐츠 타일이 보인다.

신제품 카탈로그

PRT 기호와 졸업모가 있는 प्रस्तेजंतेशन 그래픽.

선회 링 베어링 FAQ

다양한 크기의 iglidur 베어링과 재질 구조를 보여주는 돋보기.

PRT 슬라이딩 요소는 무엇으로 만들어지나요?

상담

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

Daehyung Lee
Daehyung Lee 이대형

Dry-tech® iglidur 프로덕트 매니저

010-3060-2911이메일 작성

배송 및 상담