언어 변경 :

Ø 30mm - 2000mm
PRT-04 모듈식 시스템을 사용하면 대형 표준 프로그램에 액세스할 수 있을 뿐만 아니라 직경을 최대 2,000mm까지 개별적으로 확장할 수 있습니다.
최대 2,000mm까지 개별적으로 직경을 확장할 수 있습니다. 지금 바로 애플리케이션에 적합한 직경을 결정하고
PRT-04의 슬림하고 공간 절약형 디자인을 활용하여 표준 프로그램에 완벽하게 추가할 수 있습니다. 선회 링 베어링은 바로 설치할 수 있는 솔루션으로 제공되며 고객의 어플리케이션에 직접 통합할 수 있습니다. PRT는 범용적으로 사용할 수 있으며 무급유 슬라이딩 요소를 사용하여 먼지와 오염에 민감하지 않습니다.
이구스는 플라스틱 순환 경제를 지원하고 화학 물질 재활용에 투자하고 있습니다.자세히 읽어보세요.
간단히 & 효율적으로: 고객의 용도에 맞는 맞춤형 솔루션
✅ 개별 어플리케이션에 맞게 선회 링 베어링 맞춤 제작
✅ 다양한 외부 및 내부 기어링
✅ 앵글 리미터, 스냅 메커니즘 등
✅ 설치 준비 완료 & 손쉬운 설치
✅ 100% 유지보수 및 윤활이 필요 없음
✅ 8가지 사이즈
새로운 제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 기꺼이 도와드리겠습니다. 부담 없이 문의해 주세요.
참고로 디자인 단계부터 완성된 구성 요소에 이르기까지 모든 과정을 지원합니다. 프로토타입부터 소량 또는 대량 생산까지.
여러분의 의견을 기다리겠습니다!


개인별:
월~금 오전 9시 - 오후 6시.
온라인:
24시간