배송 위치를 선택하세요.

국가/지역 페이지 선택은 가격, 선적 옵션 및 제품 가용성과 같은 다양한 요인에 영향을 줄 수 있습니다.

가격 및 제품군이 있는 iglidur® 부싱 온라인 카탈로그
추가 치수

힌트:

이 페이지에서 플랜지가 있고 없는 기존의 플레인 베어링 설계를 찾을 수 있으며, 또한 카탈로그에 없는 제품군의 표준 치수에 매우 가깝지만, 완전히 일치하지는 않거나 플랜지 직경, 벽 두께 또는 길이와 같은 개별적인 특징이 이 제품군에서 벗어나는 스러스트 와셔를 찾을 수도 있습니다. - 필요한 베어링을 찾을 수 있습니다! - 찾지 못하면, 연락해 주십시오! - 솔루션을 찾아드리겠습니다!

고성능 폴리머 베어링

무급유 및 최저 보수 작업으로 유지 비용의 최소화와 사용수명을 증대, 모든 제품은 재고 준비로 즉시 출고가능, iglidur® 폴리머는 마모, 마찰 및 기타 다른 재질의 성질에 대해 수많은 시험을 실시하는 것이 핵심입니다. igus® 제품에 대한 핵심 기술을 정립하였습니다 igus®의 폴리머 플레인 베어링은 플라스틱 부싱부터 검증과 시험을 마친, 따라서 예상가능하고 신속히 사용할 수 있는 기계 엘리멘트까지 매우 중요한 역할을 합니다.

표준형

5개의 표준, iglidur® 부싱 G, W300, J, L100, X 및 M250 중에서 하나를 사용하여, 윤활하지 않는 건식 작동 플레인 베어링의 거의 모든 응용을 해결할 수 있습니다. 총괄하여 이 제품은 매우 오염된 응용(iglidur® 부싱 M250)에서 화학물질 및 250°C에 노출되는 환경 조건(iglidur® 부싱 X)에 이르기까지 엄청난 범위로 사용됩니다. 이 중에서 입증된 만능 제품은 iglidur® 부싱 G이며, 이 제품는 거의 모든 응용에서 평균 성능을 초과하기 때문입니다. 재고품에서 즉시 사용 가능한 제품이 통틀어 2,000가지를 넘습니다. 적합한 베어링을 찾으려는 사람, "우연한 쇼핑객", 로트 크기 1부터 시작하여 가능한 가장 큰 치수 범위를 필요로 하는 사람을 위한 제품군입니다.

iglidur® G

모든 거래의 잭: 전 세계적인 베스트셀러인 iglidur® 부싱 플레인 베어링

iglidur® J

빠르고 느린 동작 전문 제품: 연성 샤프트로도 장기 작동을 위한 다용도

iglidur® M250

무겁고 안정적: 뛰어난 진동 감쇠

iglidur® W300

장기 작동: 연성 샤프트로도 확장된 유지 시간

iglidur® X

높은 기술 문제 해결사: 화학물질 및 최대 +250°C 온도에 대한 내성


범용 만능제품

이 그룹은 정상적인 조건(온도, 매체 등)에서 실제 범용으로 사용할 수 있는 iglidur® 부싱 소재를 요약하고 있습니다. 이는 대량 생산의 저렴한 솔루션으로 iglidur® 부싱 GLW 및 iglidur® 부싱 J4를 포함합니다. iglidur® 부싱 P는 습한 환경에서 이점이 있는, 수분 흡수를 크게 감소시킨 점에서 iglidur® 부싱 G와 유사한 잠재력을 가졌습니다.

iglidur® P

다용도, 습한 환경

iglidur® J4

저가형 및 저마모성

iglidur® GLW

대량 생산용 내압성 저렴한 소재


지속적인 구동력

물론, 각각의 iglidur® 부싱 플레인 베어링은 마모에 최적화되었지만, 표준 iglidur® 부싱 J 및 iglidur® 부싱 W300과 같은 이 그룹의 소재는 특히 낮은 마모 비율을 제공하며, 그 결과로 긴 사용 수명을 특징으로 합니다. 절대적인 사용 수명 및 가격 수준 외에도, 이 소재들은 다른 특징들 중에서도 잠재적인 온도 및 하중 범위, 그리고 특수 샤프트 소재와 결합한 용도에 의해 차별화됩니다.

iglidur® R

저렴한 소재, 낮은 마모

iglidur® D

실리콘으로 만든 저렴한 소재


250°C까지의 고온

여기서 최대 250°C를 온도로 장기적으로 사용하는 고온 전문 제품을 찾을 수 있습니다(예외: iglidur® 부싱 V400은 200°C). iglidur® 부싱 Z 또한 얼마 전부터 자체적으로 고하중 및/또는 고온에서 아주 낮은 마모 비율을 표준으로 설정했습니다. iglidur® 부싱 V400은 많은 특수 상황에서 스스로 문제 해결사임을 입증했습니다.

iglidur® V400

매체 및 온도에 대한 높은 내성

iglidur® Z

고하중 및 고온에서 내마모성


우수한 내마모성, 200°C까지 사용가능

온도 면에서 전술한 그룹과 거의 동등한 "iglidur® 부싱 H 제품군"은 매체에 대한 높은 내성과 습한 응용에서의 광범한 사용이 입증되었습니다. iglidur® 부싱 H370은 수중 응용 전문 제품이고, iglidur® 부싱 H2는 낮은 작동 성능의 대량 생산용 매체 내성 저비용 솔루션입니다.

iglidur® H

습한 응용을 위한 표준

iglidur® H370

수중에서 가능한 가장 낮은 마모

iglidur® H2

매체 내성의 저렴한 소재


식품 및 식재료 접촉용

iglidur® 부싱은 윤활제를 사용할 수 없고, 가능한 가장 높은 수준의 위생이 요구될 때 그 진가를 발휘합니다. 식품 가공 산업보다 더 적합한 분야는 어디입니까? 습도 및 온도 면에서 다양한 응용 조건에 대한 FDA 기준 준수 소재.

iglidur® A200

진동 감쇠, 수분 흡수


특수목적 사용분야

이 그룹은 고도로 전문화된 응용을 위한 iglidur® 부싱 소재의 컬렉션입니다. 적합한 베어링을 찾을 수 없었던 사람들은 여기서 필요한 제품을 찾을 수 있습니다. 고하중, 전기 전도성, PTFE 및 실리콘 없음 또는 수중에서 빠른 회전: 어떤 응용에서든 그에 맞는 iglidur® 부싱 소재...

iglidur® Q

고하중에서 내마모성

iglidur® UW

빠른 회전이 있는 수중 응용을 위한 제품

iglidur® L100


특수 모델

다른 모델의 재질

iglidur® 클립 베어링

측면 슬롯으로 쉬운 설치, 유지보수가 필요 없고 자동 윤활, 천공기에 대한 뛰어난 적응성.

iglidur® 부싱 베어링 응용 예 및 추가 정보




용어 "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" 및 "yes" 는 독일 및 일부 외국에서 igus® SE & Co. KG/ Cologne의 법적 보호를 받는 상표입니다 이는 독일, 유럽연합, 미국 및/또는 기타 국가 또는 관할권에서 igus SE & Co. KG 또는 igus의 계열사가 보유한 상표(예: 출원 중인 상표 또는 등록 상표)의 전체 목록이 아닙니다.

igus® SE & Co. KG는 Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber 및 이 웹사이트에서 언급된 다른 모든 드라이브 제조업체의 어떠한 제품도 판매하지 않음을 알려드립니다. 이구스에서 공급하는 제품은 igus® SE & Co. KG의 제품입니다.