플랜지 베어링

이구스 온라인 샵에서 귀사의 애플리케이션에 적합한 이구스 2홀 플랜지 베어링을 빠르고 쉽게 찾아보세요.

필터에 치수, 환경 매개변수 및 기타 작동 조건을 입력하면 적합한 이구스 카탈로그 품목에 대한 개요와 함께 가격이 즉시 표시됩니다.

입력하신 정보를 바탕으로 내구성이 뛰어난 2홀 플랜지 베어링의 사용 수명 또한 확인하실 수 있습니다.

적합한 오퍼 32 개 중에서 선택하기

32 카탈로그 부품 | 0 특수 부품

특수 부품 숨기기
iglidur® G
GFL-10
사출 성형
KRW 2,010 / pc.
납기:
1 일
사용 수명:
23,406 h
치수:
d1
d2
d3
d4
d5
igus-icon-chevron-right
10.00
12.00
30.00
14.00
15.00
iglidur® A180
A180FL-10
사출 성형
KRW 2,190 / pc.
납기:
1 일
사용 수명:
17,555 h
치수:
d1
d2
d3
d4
d5
igus-icon-chevron-right
10.00
12.00
30.00
14.00
15.00
iglidur® G
GFL-12
사출 성형
KRW 2,210 / pc.
납기:
1 일
사용 수명:
28,422 h
치수:
d1
d2
d3
d4
d5
igus-icon-chevron-right
12.00
14.00
36.00
16.00
18.00
iglidur® G
GFL-14
사출 성형
KRW 2,390 / pc.
납기:
1 일
사용 수명:
33,158 h
치수:
d1
d2
d3
d4
d5
igus-icon-chevron-right
14.00
16.00
42.00
18.00
21.00
iglidur® A180
A180FL-12
사출 성형
KRW 2,420 / pc.
납기:
13 일
사용 수명:
15,383 h
치수:
d1
d2
d3
d4
d5
igus-icon-chevron-right
12.00
14.00
36.00
16.00
18.00
iglidur® G
GFL-16
사출 성형
KRW 2,450 / pc.
납기:
1 일
사용 수명:
33,158 h
치수:
d1
d2
d3
d4
d5
igus-icon-chevron-right
16.00
18.00
48.00
20.00
24.00
iglidur® G
GFL-18
사출 성형
KRW 2,570 / pc.
납기:
1 일
사용 수명:
33,158 h
치수:
d1
d2
d3
d4
d5
igus-icon-chevron-right
18.00
20.00
54.00
22.00
27.00
iglidur® J
JFL-10
사출 성형
KRW 2,570 / pc.
납기:
1 일
사용 수명:
60,288 h
치수:
d1
d2
d3
d4
d5
igus-icon-chevron-right
10.00
12.00
30.00
14.00
15.00
iglidur® G
GFL-20
사출 성형
KRW 2,670 / pc.
납기:
1 일
사용 수명:
55,263 h
치수:
d1
d2
d3
d4
d5
igus-icon-chevron-right
20.00
23.00
60.00
26.00
30.00
iglidur® A180
A180FL-16
사출 성형
KRW 2,720 / pc.
납기:
13 일
사용 수명:
14,211 h
치수:
d1
d2
d3
d4
d5
igus-icon-chevron-right
16.00
18.00
48.00
20.00
24.00
iglidur® J
JFL-12
사출 성형
KRW 2,870 / pc.
납기:
1 일
사용 수명:
53,481 h
치수:
d1
d2
d3
d4
d5
igus-icon-chevron-right
12.00
14.00
36.00
16.00
18.00
iglidur® A180
A180FL-20
사출 성형
KRW 2,910 / pc.
납기:
1 일
사용 수명:
23,684 h
치수:
d1
d2
d3
d4
d5
igus-icon-chevron-right
20.00
23.00
60.00
26.00
30.00
iglidur® J
JFL-14
사출 성형
KRW 3,080 / pc.
납기:
1 일
사용 수명:
49,737 h
치수:
d1
d2
d3
d4
d5
igus-icon-chevron-right
14.00
16.00
42.00
18.00
21.00
iglidur® J
JFL-16
사출 성형
KRW 3,170 / pc.
납기:
1 일
사용 수명:
49,737 h
치수:
d1
d2
d3
d4
d5
igus-icon-chevron-right
16.00
18.00
48.00
20.00
24.00
iglidur® J
JFL-20
사출 성형
KRW 3,440 / pc.
납기:
1 일
사용 수명:
82,894 h
치수:
d1
d2
d3
d4
d5
igus-icon-chevron-right
20.00
23.00
60.00
26.00
30.00
iglidur® G
GFL-25
사출 성형
KRW 3,950 / pc.
납기:
1 일
사용 수명:
55,264 h
치수:
d1
d2
d3
d4
d5
igus-icon-chevron-right
25.00
28.00
75.00
30.00
35.00
iglidur® A180
A180FL-25
사출 성형
KRW 4,810 / pc.
납기:
1 일
사용 수명:
23,685 h
치수:
d1
d2
d3
d4
d5
igus-icon-chevron-right
25.00
28.00
75.00
30.00
35.00
iglidur® J
JFL-25
사출 성형
KRW 5,170 / pc.
납기:
1 일
사용 수명:
82,895 h
치수:
d1
d2
d3
d4
d5
igus-icon-chevron-right
25.00
28.00
75.00
30.00
35.00
iglidur® G
GFL-30
사출 성형
KRW 6,150 / pc.
납기:
1 일
사용 수명:
55,263 h
치수:
d1
d2
d3
d4
d5
igus-icon-chevron-right
30.00
34.00
90.00
36.00
40.00
iglidur® A180
A180FL-30
사출 성형
KRW 6,740 / pc.
납기:
1 일
사용 수명:
23,685 h
치수:
d1
d2
d3
d4
d5
igus-icon-chevron-right
30.00
34.00
90.00
36.00
40.00
iglidur® X
XFL-10
사출 성형
KRW 6,950 / pc.
납기:
1 일
사용 수명:
10,318 h
치수:
d1
d2
d3
d4
d5
igus-icon-chevron-right
10.00
12.00
30.00
14.00
15.00
iglidur® G
GFL-35
사출 성형
KRW 7,120 / pc.
납기:
1 일
사용 수명:
55,263 h
치수:
d1
d2
d3
d4
d5
igus-icon-chevron-right
35.00
39.00
95.00
41.00
55.00
iglidur® X
XFL-12
사출 성형
KRW 7,700 / pc.
납기:
1 일
사용 수명:
15,899 h
치수:
d1
d2
d3
d4
d5
igus-icon-chevron-right
12.00
14.00
36.00
16.00
18.00
iglidur® A180
A180FL-35
사출 성형
KRW 7,810 / pc.
납기:
13 일
사용 수명:
23,684 h
치수:
d1
d2
d3
d4
d5
igus-icon-chevron-right
35.00
39.00
95.00
41.00
55.00
iglidur® J
JFL-30
사출 성형
KRW 8,050 / pc.
납기:
1 일
사용 수명:
82,895 h
치수:
d1
d2
d3
d4
d5
igus-icon-chevron-right
30.00
34.00
90.00
36.00
40.00
iglidur® X
XFL-14
사출 성형
KRW 8,290 / pc.
납기:
1 일
사용 수명:
24,869 h
치수:
d1
d2
d3
d4
d5
igus-icon-chevron-right
14.00
16.00
42.00
18.00
21.00
iglidur® X
XFL-16
사출 성형
KRW 8,580 / pc.
납기:
13 일
사용 수명:
24,869 h
치수:
d1
d2
d3
d4
d5
igus-icon-chevron-right
16.00
18.00
48.00
20.00
24.00
iglidur® X
XFL-20
사출 성형
KRW 9,210 / pc.
납기:
1 일
사용 수명:
41,447 h
치수:
d1
d2
d3
d4
d5
igus-icon-chevron-right
20.00
23.00
60.00
26.00
30.00
iglidur® J
JFL-35
사출 성형
KRW 9,330 / pc.
납기:
13 일
사용 수명:
82,894 h
치수:
d1
d2
d3
d4
d5
igus-icon-chevron-right
35.00
39.00
95.00
41.00
55.00
iglidur® X
XFL-25
사출 성형
KRW 13,860 / pc.
납기:
13 일
사용 수명:
41,448 h
치수:
d1
d2
d3
d4
d5
igus-icon-chevron-right
25.00
28.00
75.00
30.00
35.00
igus-icon-arrow-pagination-left
igus-icon-arrow-pagination-right

상담

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

배송 및 상담