iglidur® G, 2홀 플랜지 베어링, mm

가격 대비 성능이 우수한 전형적인 다용도 제품

iglidur® G, 2홀 플랜지 베어링, mm
iglidur® G, 2홀 플랜지 베어링, mm drawing
2 의 1
iglidur® G, 2홀 플랜지 베어링, mm
iglidur® G, 2홀 플랜지 베어링, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • 품번: GFL-35
  • 재질: iglidur® G
  • 형상: 플랜지 베어링
  • 치수:
    • d1 35 mm
  • 더 많은 iglidur® G 부품
  • 제조 방법: 사출 성형
  • 사용 수명:
재질 특성:
  • 뛰어난 내마모성
  • 먼지/이물질 내성
  • 뛰어난 가성비
iglidur® - 무보수 2홀 플랜지 베어링
 
이러한 설계에서는 권장된 하우징 보어 공차가 가능하지 않은 위치에 iglidur® 고성능 플레인 베어링을 사용할 수 있습니다. 베어링 설계로 인해, 하우징의 정밀도에 대한 최소 요구사항이 있더라도 높은 하중이 가능합니다.
 
iglidur® G 2홀 플랜지 베어링은 매우 다양한 요구사항도 충족할 수 있습니다. 재료는 범용 어플리케이션에 이상적인 진정한 '범용'입니다. 일반적으로 중하중~고하중, 중간 표면 속도, 일반 온도 환경에서 사용 가능합니다. iglidur® G는 대다수 iglidur® 재료 중에서도 활용도가 높습니다. 일반적인 특성은 물론, 기계, 열, 마찰학적 성질이 모두 우수해 어떤 기술 분야든 뛰어난 성능을 발휘하는 전형적인 다기능 제품입니다.
  • 매우 우수한 내마모성
  • 경량
  • 무급유
 
사용하는 경우
  • 나사형 플랜지 베어링이 필요한 경우
  • 클립 베어링 솔루션을 플레이트 피드 스루로 사용하는 것이 충분하지 않은 경우
  • 흡수공차가 매우 높은 것으로 나타나는 경우
  • 압입 베어링의 압입이 베어링을 축방향으로 고정하기에 충분하지 않은 경우
사용하지 않는 경우
  • 추가 각도 정렬이 요구되는 경우
  • 나사 연결이 불가능한 경우
  • 큰 가이드 길이가 요구되는 경우
Use our filter options to find the suitable product

조립
 
하중에 따라 다양한 고정 방법이 고려됩니다. 방사형 저하중의 경우, 한 개의 표면 위에 두 개의 볼트로 iglidur® 플랜지 베어링을 장착하기에 충분합니다. 방사형 고하중의 경우, 하중 방향으로 보강된 면의 홀에 iglidur® 플랜지 베어링을 지지하는 것이 좋습니다. 이 홀의 경우, iglidur® 플랜지 베어링을 추가적으로 지지하기 위해서만 사용되므로 큰 공차가 허용됩니다. 베어링에서 더 높은 방사형 하중을 얻기 위해서 iglidur® 플랜지 베어링은 H 공차를 포함한 권장된 하우징 보어에 압입될 수 있습니다. 추가 볼트는 하우징에서 베어링이 잘 고정되도록 도와줍니다. iglidur® 무보수 플랜지 베어링을 설치하는 데에는 특별한 공구나 장비가 필요하지 않습니다. 여러 개의 베어링을 사용하여 베어링을 샤프트에 정렬하는 작업도 설치 중에 쉽게 할 수 있습니다.
적합한지 확실하지 않으신가요?

상담

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

배송 및 상담