| 일반 사양 | 유닛 | iglidur® P230 | 테스트 방법 |
| 밀도 | g/cm³ | 1,57 | |
| 색상 | 베이지 | ||
| 23°C/50% 상대 습도에서 최대 수분 흡수 | % 중량 | 0,1 | DIN 53495 |
| 최대 수분 흡수율 | % 중량 | 0,5 | |
| 마찰 계수, 동적, 스틸 대비 | µ | 0,06 - 0,21 | |
| 최대 pv값(무급유) | MPa · m/s | 0,30 | |
기계적 특성 | |||
| 탄성 계수 | MPa | 6.532 | DIN 53457 |
| 인장 강도 (+20 °C) | MPa | 173 | |
| 압축 강도 | MPa | 101 | |
| 최대 허용 표면 정압 (+20°C) | MPa | 60 | |
| 쇼어 경도 D | 80 | DIN 53505 | |
물리 및 열 특성 | |||
| 최고 장기 사용 온도 | °C | +110 | |
| 최고 단기 사용 온도 | °C | +180 | |
| 최저 사용 온도 | °C | -30 | |
| 열 전도도 | [W/m · K] | 0,34 | ASTM C 177 |
| 열 팽창 계수 (+23°C에서) | [K-1 · 10-5] | 5 | DIN 53752 |
전기적 특성 | |||
| 체적 저항 | Ωcm | > 1012 | DIN IEC 93 |
| 표면 저항 | Ω | > 1012 | DIN 53482 |
| m/s | 회전 | 각도 | 리니어 |
| 연속 적용 | 1,0 | 0,7 | 3,0 |
| 단기 | 2,0 | 1,4 | 4,0 |
| iglidur® P230 | 적용 온도 |
| 최소 | -30°C |
| 최고 장기 | +110°C |
| 최고, 단기 | +180°C |
| 추가 축 방향 안전 장치 | +100°C |
| 화학물질 | 내성 |
| 알코올 | + up to 0 |
| 탄화수소 | + |
| 그리스, 무첨가제 오일 | + |
| 연료 | + |
| 희산 | + |
| 강산 | + |
| 희석 알칼리 | + |
| 강 알칼리 | + |
| 체적 저항 | > 1012Ωcm |
| 표면 저항 | > 1011Ω |
| Ø d1 [mm] | 하우징 H7 [mm] | 플레인 베어링 E10[mm] | 샤프트 h9 [mm] |
| 3까지 | +0,000 +0,010 | +0,014 +0,054 | -0,025 +0,000 |
| > 3~6 | +0,000 +0,012 | +0,020 +0,068 | -0,030 +0,000 |
| > 6~10 | +0,000 +0,015 | +0,025 +0,083 | -0,036 +0,000 |
| > 10~18 | +0,000 +0,018 | +0,032 +0,102 | -0,043 +0,000 |
| > 18~30 | +0,000 +0,021 | +0,040 +0,124 | -0,052 +0,000 |
| > 30~50 | +0,000 +0,025 | +0,050 +0,150 | -0,062 +0,000 |
| > 50~80 | +0,000 +0,030 | +0,060 +0,180 | -0,074 +0,000 |
| > 80~120 | +0,000 +0,035 | +0,072 +0,212 | -0,087 +0,000 |
| > 120~180 | +0,000 +0,040 | +0,085 +0,245 | -0,100 +0,000 |
월~금 오전 7시 - 오후 8시.토요일 오전 8시 - 오후 12시.
24h