폴리머 디스크 스프링이 필요한 경우
어플리케이션에 고가의 금속 재질로만 구성 가능한 특수 디스크 스프링 속성의 곡선을 요구할 때 (슬롯형 설계)
제조 공차 및 축방향 공차 보정시
진동 흡수가 필요한 경우
저소음 주행이 필요한 경우
비자성 재질이 필요한 경우
전기 및 단열 특성이 필요한 경우
폴리머 디스크 스프링이 필요하지 않은 경우
넓은 온도 범위에서 지속적으로 하중을 지탱해야 하는 경우
스프링의 강도가 매우 강해야 하는 경우
| 매체 | 내성 | |
| iglidur® J | iglidur® A500 | |
| 알코올 | + | + |
| 탄화수소 | + | + |
| 지방 성분, 무첨가제 오일 | + | + |
| 연료 | + | + |
| 희산 | 0 - | + |
| 강산 | - | + |
| 희석 염기 | + | + |
| 강염기 | +~0 | + |
| iglidur® | 일반 환경 조건 | 수중 적용 |
| J | 18 | 15 |
| A500 | 24 | 23 |
De [mm]: |
|
Di [mm]: |
|
| 품번* | 표준 값: 스프링 길이 및 장력 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| De | D1 | t | h0 | F1,0 | M | |||||||||
| [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [N] | [g] | |||||||||
| JTEM-05 | 10 | 5.2 | 0.5 | 0.25 | 5 | 0.04 | 6,440 KRW | |||||||
| JTEM-06 | 12.5 | 6.2 | 0.7 | 0.3 | 10 | 0.11 | 6,780 KRW | |||||||
| JTEM-08 | 16 | 8.2 | 0.9 | 0.35 | 16 | 0.2 | 6,850 KRW | |||||||
| JTEM-10 | 20 | 10.2 | 1.1 | 0.45 | 24 | 0.33 | 6,990 KRW | |||||||
| JTEM-12 | 25 | 12.2 | 1.5 | 0.55 | 45 | 0.85 | 7,930 KRW | |||||||
| JTEM-16 | 31.5 | 16.3 | 1.75 | 0.7 | 65 | 1.44 | 8,900 KRW | |||||||
| JTEM-20 | 40 | 20.4 | 2.25 | 0.9 | 130 | 3.1 | 9,400 KRW | |||||||
| A500TEM-05 | 10 | 5.2 | 0.5 | 0.25 | 8 | 0.04 | 10,670 KRW | |||||||
| A500TEM-06 | 12.5 | 6.2 | 0.7 | 0.3 | 15 | 0.11 | 11,190 KRW | |||||||
| A500TEM-08 | 16 | 8.2 | 0.9 | 0.35 | 24 | 0.2 | 13,120 KRW | |||||||
| A500TEM-10 | 20 | 10.2 | 1.1 | 0.45 | 35 | 0.33 | 13,250 KRW | |||||||
| A500TEM-12 | 25 | 12.2 | 1.5 | 0.55 | 70 | 0.85 | 17,080 KRW | |||||||
| A500TEM-16 | 31.5 | 16.3 | 1.75 | 0.7 | 85 | 1.44 | 24,050 KRW | |||||||
| A500TEM-20 | 40 | 20.4 | 2.25 | 0.9 | 150 | 3.1 | 33,080 KRW | |||||||
스프링 길이와 장력에 대한 표기 치수는 대략적 평균 값입니다.
* 재질:
iglidur® J: JTEM, 표준
iglidur® A500: A500TEM, 고온 및/또는 내화학성
| F | = 장력 |
| S | = 스프링 이동 거리 |
| De | = 외부 직경 [mm] |
| D1 | = 내부 직경 [mm] |
| t | = 단일 디스크 두께 [mm] |
| h0 | = 최대 스프링 변위력 [mm] |
| F1,0 | = 100% 변위 스프링 장력 [N] |
| M | = 단일 디스크 중량 [g] |
월~금 오전 7시 - 오후 8시.토요일 오전 8시 - 오후 12시.
24h