일반 사양 | 유닛 | iglidur® J | iglidur® X | iglidur® J200 | 테스트 방법 |
밀도 | g/cm³ | 1,49 | 1,44 | 1,72 | |
색상 | 황색 | 검정색 | 암회색 | ||
23°C/50% 상대 습도에서 최대 수분 흡수 | % 중량 | 0,3 | 0,1 | 0,2 | DIN 53495 |
최대 총 수분 흡수율 | % 중량 | 1,3 | 0,5 | 0,7 | |
일반 스틸에 대한 슬라이딩 마찰 계수 | µ | 0,06 - 0,18 | 0,09 - 0,27 | 0,11 - 0,22 | |
최대 pxv값 (무급유) | MPa x m/s | 0,34 | 1,32 | 0,33 | |
기계적 특성 | |||||
굴곡 탄성률 | MPa | 2.400 | 8.100 | 2.800 | DIN 53457 |
굴곡 강도 (20 °C) | MPa | 73 | 170 | 58 | DIN 53452 |
압축 강도 | MPa | 60 | 100 | 43 | |
최대 권장 표면 정압 (20°C) | MPa | 35 | 150 | 23 | |
쇼어 D 경도 | 74 | 85 | 70 | DIN 53505 | |
물리 및 열 특성 | |||||
최대 장기 사용 온도 | °C | +90 | +250 | +90 | |
최대 단기 사용 온도 | °C | +120 | +315 | +120 | |
최소 사용 온도 | °C | -50 | -100 | -50 | |
열 전도도 | [W/m x K] | 0,25 | 0,6 | 0,24 | ASTM C 177 |
열 팽창 계수 (23°C) | [K-1 x 10-5] | 10 | 5 | 8 | DIN 53752 |
전기적 특성 | |||||
특정 접촉 저항 | Ωcm | > 1013 | < 105 | > 108 | DIN IEC 93 |
표면 저항 | Ω | > 1012 | < 103 | > 108 | DIN 53482 |
일반 사양 | 유닛 | iglidur® E7 | iglidur® A180 | 테스트 방법 |
밀도 | g/cm³ | 1,05 | 1,46 | |
색상 | 암회색 | 백색 | ||
23°C/50% 상대 습도에서 최대 수분 흡수 | % 중량 | 0,1 | 0,2 | DIN 53495 |
최대 총 수분 흡수율 | % 중량 | 0,1 | 1,3 | |
일반 스틸에 대한 슬라이딩 마찰 계수 | µ | 0,05–0,23 | ||
최대 pxv값 (무급유) | MPa x m/s | 0,31 | ||
기계적 특성 | ||||
굴곡 탄성률 | MPa | 1.477 | 2.300 | DIN 53457 |
굴곡 강도 (20 °C) | MPa | 22 | 88 | DIN 53452 |
압축 강도 | MPa | 78 | ||
최대 권장 표면 정압 (20°C) | MPa | 18 | 28 | |
쇼어 D 경도 | 61 | 76 | DIN 53505 | |
물리 및 열 특성 | ||||
최대 장기 사용 온도 | °C | +70 | +90 | |
최대 단기 사용 온도 | °C | +90 | +110 | |
최소 사용 온도 | °C | -50 | -50 | |
열 전도도 | [W/m x K] | 0,25 | ASTM C 177 | |
열 팽창 계수 (23°C) | [K-1 x 10-5] | 11 | DIN 53752 | |
전기적 특성 | ||||
특정 접촉 저항 | Ωcm | < 1012 | DIN IEC 93 | |
표면 저항 | Ω | > 109 | < 1011 | DIN 53482 |