열성형 포장 라인의 무급유 베어링 및 드라이브 구성품

식품 포장: 트라이보 최적화된 폴리머 베어링으로 윤활 없이도 우수한 가이드 제공

프로파일

  • 필요한 것: 드라이린® W 선형 베어링 기술, 드라이린®JUM 선형 플레인 베어링, iglidur ® 플라스틱 플레인 베어링, xiros 폴리머 볼 베어링, DC 서보 모터, iglidur ® 플레인 베어링, dryspin® 사다리꼴 나사 스핀들, energy chain
  • 요구 사항: 뜨거운 증기, 특히 습하거나 따뜻하거나 추운 환경과 같은 혹독한 세척 공정을 문제없이 견딜 수 있는 무급유 베어링이 필요했습니다. 산업
  • 분야: 산업: 포장 산업, 식품 산업
  • 고객의 성공: 에너지 체인, 선형 베어링, 나사산 스핀들 및 볼 베어링은 식품 산업의 엄격한 사양에 따라 사용할 수 있으며 가혹한 환경 조건에서 무급유 및 유지보수 없이 사용할 수 있도록 개발되었습니다.

문제

솔루션

하단 필름 풀기: 여기서 슬라이딩 안전 하우징은 곡선형 버전의 부드러운 드라이린® W-선형 가이드로 이동합니다.

필름 처짐: 필름 처짐 높이의 대형 슬라이딩 도어가 모든 기존 보닛 베어링을 대체합니다. 드라이린® W 하이브리드 선형 롤러 베어링을 사용하여 열고 닫습니다.

텐셔닝 시스템: 필름 웹 텐셔닝 시스템은 드라이린® 선형 베어링과 전기 전도성 이글리듀어® 플레인 베어링으로 구성되며, 필름 편향 롤러 자체에는 xiros F180 플라스틱 볼 베어링이 사용됩니다.

웹 엣지 조절: 건조린® 사다리꼴 리드 스크류 너트와 건조린® R 선형 필름을 사용한 유지 보수가 필요 없는 자동 웹 가장자리 조절은 다양한 필름 품질을 가공할 수 있는 조건을 만듭니다.

열성형 및 실링 스테이션: 열성형 및 실링 스테이션의 리프팅 스테이션에서 iglidur® 플레인 베어링은 고강도 작업을 수행하고 금형을 수직 방향으로 이동시킵니다.

라벨링 스테이션: " TiroLabel" 라벨링 스테이션에서는 에너지 체인이 에너지와 신호 공급을 담당합니다.

상담

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

Profile
igus® Korea 한국이구스032-821-2911이메일 작성

배송 및 상담