Wipotec사의 검사 및 포장 시스템의 형식 조정

제품 일련화를 위한 이 모듈은 drylin® 및 iglidur® 베어링 기술 덕분에 정밀하고 견고합니다.

프로파일

  • 필요한 것: 드라이린® SHT 스핀들 선형 테이블, 원형 로드 및 이글리듀어 소재의 일반 베어링®, 시로스 볼 베어링
  • 요구 사항: 포장 및 테스트 장치의 경우, 수많은 형식 조정과 컨베이어 기술을 위해 FDA를 준수하고 유지보수가 필요 없으며 견고한 베어링 제품이 필요했습니다.
  • 산업 분야 포장 시스템, 테스트 시스템
  • 고객을 위한 성공: 견고한 드라이린® 선형 베어링은 수작업으로 정밀한 포맷 조정이 가능합니다. 또한 iglidur® 플레인 베어링과 xiros 볼 베어링은 내마모성이 뛰어나고 윤활 및 유지보수가 전혀 필요하지 않습니다. 열악한 환경 조건에서도 긴 사용 수명을 보장합니다.

문제

솔루션

그림 1: 드라이린® SHT 측면 및 포맷 조정용 스핀들 드라이브가 있는 선형 테이블

그림 2: 무급유 이송 롤러인 iglidur® JB 원형 바는 제품의 오염을 방지합니다.

그림 3: 드라이린® 측면 및 높이 조정이 가능한 선형 스핀들

그림 4: 유지보수가 필요 없는 소재인 iglidur® J로 제작된 베어링이 압력 롤러에서 작동합니다.

그림 5: drylin® SHT 스핀들 리니어 테이블은 센서의 미세 조정에도 사용됩니다.

그림 6: 가이드 롤러의 xiros 볼 베어링은 FDA 규정을 완벽하게 준수합니다.

상담

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

Profile
igus® Korea 한국이구스032-821-2911이메일 작성

배송 및 상담