언어 변경 :

기계 내 신호 전송용 케이블의 선도 제조업체인 이구스는 산업용 플러그인 커넥터의 품질과 신뢰성 향상에도 지속적으로 집중하고 있습니다. 당사는 시장에서 성능이 검증된 제조업체의 전원 플러그인 커넥터 및 신호 플러그인 커넥터만을 공급하며, 고품질 제품을 제공합니다. 이구스 온라인 샵에서는 검증된 Intercontec, HARTING, HUMMEL, FCT electronic 및 Yamaichi의 제품을 제공합니다.
다음 영상에서는 일반 스크류 방식 플러그인 커넥터와 TE Connectivity(Intercontec)의 Speed Tec 적용 제품 간의 차이를 확인할 수 있습니다.
SUB-D 커넥터는 데이터 전송에 사용됩니다. 이 용어는 D-Subminiature에서 유래되었습니다. 이러한 산업용 플러그인 커넥터를 D-SUB 커넥터라고도 합니다. D는 커넥터와 소켓의 외부 모양을 나타내며, 모서리가 둥근 사다리꼴을 형성합니다. 이 형상 덕분에 잘못된 방향으로 연결되는 것을 방지할 수 있습니다.
케이블 및 플러그인 커넥터 제조사는 매우 다양하며 폭넓은 제품군을 제공합니다. 대표적인 플러그인 커넥터 제조사로는 TE Connectivity, Harting, Binder 및 Molex 등이 있으며, 다양한 산업용 애플리케이션용 커넥터를 생산하고 있고 이구스 또한 이를 제품군에 포함하고 있습니다.
Prysmian Group, Nexans 및 Muckenhaupt와 같은 순수 케이블 제조사는 다양한 종류의 케이블을 생산합니다. 여기에는 고전압 케이블, 광섬유 케이블 및 특정 애플리케이션용 특수 케이블이 포함됩니다. 이구스 케이블의 특징은 구조/설계에 있으며, 이를 통해 높은 반복 횟수의 고동적 움직임에도 문제없이 대응할 수 있습니다. 이러한 배경 아래 이구스는 증가하는 성능 및 신뢰성/내구성 요구를 충족하기 위해 지속적으로 새로운 기술을 개발하고 있습니다.
이 주제에 대해서는 별도의 정보 페이지가 있으며, 다양한 보호 등급과 그 의미가 설명되어 있습니다.
IP 보호 등급 정보 페이지는 여기를 클릭하십시오
고성능 커넥터, 신호 커넥터 및 수천 개의 커넥터 구성품 - 이구스는 산업용 제품군 재고를 통해 짧은 배송 시간에 높은 수준의 가용성을 제공합니다.

HARTING 산업용 플러그인 커넥터를 적용한 이구스 케이블 하네싱
견고한 직사각형 커넥터를 더욱 간편하게: 극도로 견고한 HARTING 커넥터와 내구성이 뛰어난 chainflex® 케이블을 적용한 기계식 이구스 readycable® 케이블 하네싱.
재고 제품의 경우 24시간 이내 공급되는 하네싱 제어 케이블부터 최소 주문 수량 없는 맞춤형 솔루션까지 - 철저히 테스트된 chainflex® 케이블 품질과 Han 3A, 6B, 10B, 16B 및 24B 타입의 HARTING 커넥터를 조합한 즉시 연결 가능한 readycable® 솔루션은 산업용 애플리케이션에서 개별 플러그인 커넥터의 시간 소모적인 케이블 하네싱 비용을 절감하고, 신뢰성 높고 내구성이 뛰어난 구성품을 보장합니다.

무료 백서에서 자세한 내용을 확인하세요
기계 엔지니어와 시스템 통합업체는 단순 압착 연결만으로는 충분하지 않기 때문에 납땜 연결부의 품질에도 더욱 주의를 기울여야 합니다. 그것이 바로 긴 시간 동안 지속적인 전기 전도성을 보장하고 가스나 액체에 대한 연결 지점을 영구적으로 보호하는 유일한 방법입니다.

다양한 IP 보호 등급에 대한 질문이 자주 제기됩니다. 이들은 어떻게 구성되며 숫자와 조합은 무엇을 의미할까요? 또한 각 보호 등급에 대한 애플리케이션 예시도 제공합니다.
다음 페이지에서 IP 보호 등급 주제를 더욱 자세히 살펴봅니다.
재미있는 사실: 온라인 샵의 모든 TE Connectivity 커넥터에는 IP 보호 등급이 명시되어 있습니다.
고성능 커넥터와 신호 커넥터의 제품 개요
이구스 커넥터 제품군은 원형 플러그인 커넥터(TE Connectivity, Binder), FCT Molex의 SUB-D 커넥터, Harting의 사각 하우징 또는 Yamaichi Y-Conkit 시리즈 커넥터 등 폭넓은 선택지를 제공합니다.
다른 플러그인 커넥터에서는 이는 하우징 내 코딩 홈과 핀을 통해 구현됩니다.

…재고 보유 제품 즉시 공급!
개별 인터페이스를 직접 구성하려는 사용자를 위해, 이제 3개 또는 4개의 케이블 인입구를 갖춘 Module Connect 세트를 제공합니다.
구성 요소는 캐리어 하우징, 커넥터 하우징, 씰링 인서트 및 스트레인 릴리프로 이루어져 있습니다. 단일 및 이중 잠금 장치 및 고정 요소와 같은 액세서리는 용도에 맞게 주문할 수 있습니다. 개별 구성품을 위한 접점 인서트를 이구스에서 이용 가능합니다.

개별 또는 표준 서비스 팩
커넥터를 밀어 넣고, 케이블을 비스듬히 구부려 제자리에 고정하면 사용할 준비가 된 것입니다. ibow 앵글형 어댑터를 사용하여 비스듬히 빠르고 유연하게, 후향적으로도 커넥터를 연결할 수 있습니다.

개인별:
월~금 오전 9시 - 오후 6시.
온라인:
24시간