배송 위치를 선택하세요.

국가/지역 페이지 선택은 가격, 선적 옵션 및 제품 가용성과 같은 다양한 요인에 영향을 줄 수 있습니다.

igubal® 자주 묻는 질문


1. 플라스틱 부품의 장점은 무엇인가요?

플라스틱 부품의 경우 경량이란 점과 유사 금속 솔루션에 비해 저렴한 가격을 특징으로 합니다. 일반적인 사양 외에도, 모든 iglidur® 베어링 재질에는 특정 어플리케이션 및 요구사항에 적합한 여러 특수사양이 있습니다. 또한 당사 제품은 윤활이 필요 없으므로 유지보수에 쓰는 시간이 줄어듭니다.

2. 나에게 맞는 재질은 무엇인가요?

몇 가지 어플리케이션 데이터만으로 사전 선택 및 사용 수명 계산은 igubal® 사용 수명 계산기로 가능합니다. 부적합한 재질이 빠르게 제거되어 적합한 재질만 추천됩니다.

3. igubal® 구면 베어링은 윤활 없이 어떻게 구동 할 수 있나요?

iglidur® 재질의 특수 구조로 열가소성 매트릭스, 섬유 보강재 및 고체 윤활제로 구성됩니다. 매트릭스 또는 기본 재료의 우수한 마모 및 마찰 특성은 고체 윤활제에 의해 추가로 향상됩니다. 작동 중에는 베어링 표면에 항상 충분한 고체 윤활제 입자가 있습니다. 윤활제 또는 오일로 외부에서 추가 윤활은 일반적으로 필요하지 않습니다.

4. 플라스틱 부품은 금속 부품만큼 강성이 높나요?

당사의 모든 제품은 테스트 실험실에서 면밀히 검사 되어 품질에 대해 자신하지만, 실제 강성에는 다시 한 번 놀랐습니다. 많은 영역에서 높은 하중에 사용 가능 하더라도 플라스틱 부품에는 한계가 있습니다. 금속 부품은 특히 고온 (250°C 이상) 또는 고하중에서 엣지를 갖습니다.

5. 플러그 게이지 측정은 어떻게 수행되나요?

1.1 이구스는 무엇보다 "합격/불합격 테스트"라고 하는 플러그 게이지 테스트를 통해 당사의 베어링이 사양을 충족하고 설치 후 제대로 작동함을 보증합니다.

우선 베어링은 테스트 하우징에 압입됩니다. 베어링을 장착할 때 손상되지 않았는지 확인해야 합니다. 하우징 챔퍼가 권장됩니다 - 이상적인 온도는 25 ~ 30도 입니다. 베어링을 하우징에 압입하기 위해 플랫 펀치가 있는 아버 프레스를 사용하는 것도 권장됩니다. 이는 가장 효율적인 설치 방법입니다. 또한 베어링의 무결성이 보존되도록 합니다. 예를 들어 망치를 사용하면 베어링을 설치할 때 베어링이 걸릴 수 있습니다.1.2 이구스는 플레인 베어링을 압입하기 위해 아버 프레스를 사용할 것을 권장합니다.

실제 플러그 게이지 테스트는 베어링이 장착된 후에 수행됩니다. "go"는 플러그가 자체 무게로 베어링을 통해 떨어지는 것을 의미하고, "no-go"는 플러그가 베어링을 통해 떨어지지 않거나 고정된 상태를 의미합니다. 플러그 게이지는 0.1mm 단위로 눈금이 매겨져 각 플러그가 장착되는 치수를 매우 정확하게 결정할 수 있습니다. 플러그 게이지 테스트는 플러그가 실제 어플리케이션에서 샤프트처럼 작동하고, 베어링의 가장 작은 단면을 미러링하기 때문에 가장 정확한 품질 검사 방법입니다. 일반적으로 어플리케이션에 결정적인 것이 바로 이러한 점입니다. 플러그 게이지 테스트는 사출 성형 공정으로 인해 베어링과 관련 없는 "불균일 지점"이 고려되지 않기 때문에, 플라스틱 베어링에 특히 적합합니다. 베어링이 사용되면 베어링과 샤프트의 요철 지점이 매끄럽게 되는 러닝인 단계에서 이상적인 슬라이딩 표면이 구현됩니다. 베어링에 대한 품질 검사를 수행하기 위해 다른 테스트를 진행할 수 있지만, 이러한 방법을 플라스틱 베어링에 적용하면 문제가 발생할 수 있습니다. 특히 캘리퍼의 사용은 피해야 합니다. 캘리퍼는 원하는 정확도 수준에 따라 빠른 품질 검사에만 사용해야 합니다. 캘리퍼가 측정 지점에서 가하는 압력에 따라 측정값이 변경될 수 있습니다. 이러한 이유로 플러그 게이지 테스트가 더 안정적입니다.

이와 같은 테스트는 접근성에 따라 대량 생산된 구성품에서 직접 수행할 수도 있습니다.



용어 "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" 및 "yes" 는 독일 및 일부 외국에서 igus® SE & Co. KG/ Cologne의 법적 보호를 받는 상표입니다 이는 독일, 유럽연합, 미국 및/또는 기타 국가 또는 관할권에서 igus SE & Co. KG 또는 igus의 계열사가 보유한 상표(예: 출원 중인 상표 또는 등록 상표)의 전체 목록이 아닙니다.

igus® SE & Co. KG는 Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber 및 이 웹사이트에서 언급된 다른 모든 드라이브 제조업체의 어떠한 제품도 판매하지 않음을 알려드립니다. 이구스에서 공급하는 제품은 igus® SE & Co. KG의 제품입니다.